IB IL AO 4/U/0-10-ECO - Analog modul
2702498

Inline, Analog utmatningsplint, Analoga utgångar: 4, 0 V ... 10 V, anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakt

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

4 analoga utmatningskanaler
Anslutning av ställdonen i 2-ledarteknik
Spänningsområde: 0–10 V
Dataformat: standardiserad framställning
Upplösning: 12 Bit
Diagnosindikering