Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. I kombination med plint IB IL 24 FLM-PAC kan den här plinten användas för att förlänga en Inline-station med en eller flera rader. För att göra detta, installera plinten IB IL 24 FLM-PAC på radens slut i Inline-stationen och Inline-kopplingsplinten på början av nästa rad. Anslutningen motsvarar en längdbegränsad ”förlängning” av lokalbussen. Via plinten sker sedan spänningsmatningen. Detta gör du genom att mata 24 V DC (U24V) till plinten. Från den här spänningen genereras internt logikspänningen (UL) och försörjningsspänningen för de analoga plintarna (UANA). Plinten kan även användas för matning av 24 V DC-huvudspänningen (UM) och 24 V DC-segmentspänningen (US).
IB IL 24 LSKIP-PAC
-
Kommunikationsmodul
2897457
Inline, Kopplingsplint, för utbyggnad av Inline-lokalbussen, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s / 2 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 48,8 mm |
| Höjd | 135 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Inline lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 1 (Ingående lokalbuss) |
| Anslutningstyp | Inline-skärmkontakt |
| Information om anslutningsmetod | INTERBUS standardkabel |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s / 2 MBit/s (kan användas i Inline stationer med dessa överföringshastigheter) |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Inline lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
| Systemgränser | |
| Antal anslutningsbara lokalbussdeltagare | max. 63 (utan extra inmatningsplint, tillåten total strömförbrukning skall beaktas) |
| Antal abonnenter med parameterkanal | 63 |
| Modul | |
| ID-kod (hex) | none |
| Ingångsadressutrymme | 0 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 0 Byte |
| Registerlängd | 0 Bit |
| Behov av parameterdata | 0 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 0 Byte |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Installationsplats | Apparatskåp |
| Leveransomfång | inklusive Inline-kontakter och märkningsfält |
| Speciella egenskaper | för utbyggnad av Inline-lokalbussen |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,45 W |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd (segmentmatning, huvudmatning, 24-V-matning); Ingångsskyddsdioder (förstörs vid kontinuerlig överbelastning)Pulsbelastningar upp till 1500 W kortsluts av ingångsskyddsdioden. |
| Polaritetsskydd (segmentmatning/huvudmatning); Parallella polskyddsdioder; om fel inträffar får den höga strömmen genom dioderna smältsäkringen uppströms att smälta. | |
| Polaritet (24-V-matning); Seriella dioder i nätdelens matningskrets; om fel inträffar flyter endast en låg ström. I händelse av fel utlöses ingen säkring i den externa nätdelen. | |
| Kortslutningsskydd för logikmatning; elektronisk | |
| Kortslutningsskydd för analogmatning; elektronisk | |
| Potentialer: 24-V-matning (U24V) för alstring av UL och UANA | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (via Inline-kontakt) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 1,25 A (vid märkspänning; bestående av 0,75 A DC för logikförsörjning och 0,5 A DC för analog-spänningsförsörjning) |
| min. 60 mA (utan anslutna Inline-I/O-plintar) | |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC |
| Potentialer: Matning av den analoga modulen (UANA) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Potentialer: Försörjning av huvudkretsen (UM) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (via Inline-kontakt) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Potentialer: Matning av segmentkretsen (US) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (via Inline-kontakt) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 5 V-matning inkommande lokalbuss/7,5 V-logikmatning, 24 V-analogmatning, 24 V-matning för generering av UL och UANA | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 5 V-matning inkommande lokalbuss/24 V-huvudmatning, 24 V-segmentmatning | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 7,5 V-logikmatning, 24 V-analogmatning, 24 V-matning för generering av UL och UANA/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 7,5 V-logikmatning, 24 V-analogmatning, 24 V-matning för generering av UL och UANA/24 V-huvudmatning, 24 V-segmentmatning | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24 V-huvudmatning, 24 V-segmentmatning, 24 V-matning gör generering av UL och UANA/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2897457 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI152 |
| Produktnyckel | DRI152 |
| GTIN | 4046356165419 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 250,9 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 207 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 6f1187e2-8722-4a79-992d-bdded791abcd |
Kompatibla produkter
-
E/UK - Ändstöd 1201442
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-skärmkontakt 2726353
-
IB IL SCN-8-CP - Inline-kontakt 2727608
-
IB IL SCN-PWR IN-CP - Inline-kontakt 2727637
-
IL CP - Kodstjärna 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Märkningsfält 2727501
-
EMT (62X10)R - Insticksskylt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808710
-
UCT-TMF 6 - Skylt för plintar 0828746
-
UC-TMF 6 - Skylt för plintar 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0809735
-
UCT-TMF 12 - Skylt för plintar 0829214
-
UC-TMF 12 - Skylt för plintar 0819233
-
IB IL 24 FLM-PAC - Kommunikationsmodul 2736903
-
IBS RBC METER/F-T - Fjärrbusskabel 2723123
-
IBS RBC METER-T - Fjärrbusskabel 2806286
-
I-L ATP GN - Täckplatta 2740850
Fördelar
Det är möjligt att mata alla 24 V DC spänningar som krävs för en Inline stations småsignalnivå
Dataöverföring mellan plint IB IL 24 FLM-PAC och IB IL 24 LSKIP-PAC via RS-422-protokollet
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge