IB IL 24 FLM-PAC
-
Kommunikationsmodul
2736903
Inline, Förgreningsplint, för utbyggnad av Inline-lokalbussen, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s / 2 MBit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,2 mm |
| Höjd | 136,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| Inline lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 1 (Ingående lokalbuss) |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s / 2 MBit/s (kan användas i Inline stationer med dessa överföringshastigheter) |
| Inline lokalbuss | |
| Antal kanaler | Utgående lokalbuss |
| Anslutningstyp | Inline-skärmkontakt |
| Information om anslutningsmetod | INTERBUS standardkabel |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | none |
| ID-kod (hex) | none |
| Ingångsadressutrymme | 0 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 0 Byte |
| Registerlängd | 0 Byte |
| Behov av parameterdata | 0 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 0 Byte |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Installationsplats | Apparatskåp |
| Leveransomfång | Inklusive Inline kontakt och märkfält |
| Speciella egenskaper | för utbyggnad av Inline-lokalbussen |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,85 W |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | 110 mA |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Strömförbrukning | max. 6 A (Fieldline modulär M8 lokalbuss, vid inmatning på båda sidor; vardera maximalt 3 A för till- och återledning) |
| max. 55 mA (intern) | |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (upp till 2000 m ö.h.) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2736903 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI152 |
| Produktnyckel | DRI152 |
| GTIN | 4046356079204 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 92,8 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 43 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 79-94-7) | |
| SCIP | d40353be-44b3-4e43-bd3b-e984f74d5bf8 |
Kompatibla produkter
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Inline-skärmkontakt 2740245
-
IL CP - Kodstjärna 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Märkningsfält 2727501
-
EMT (62X10)R - Insticksskylt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808710
-
UCT-TMF 6 - Skylt för plintar 0828746
-
UC-TMF 6 - Skylt för plintar 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0809735
-
UCT-TMF 12 - Skylt för plintar 0829214
-
UC-TMF 12 - Skylt för plintar 0819233
-
IB IL 24 SEG/F-D-PAC - Segmenteringsmodul 2861904
-
IBS RBC METER/F-T - Fjärrbusskabel 2723123
-
IBS RBC METER-T - Fjärrbusskabel 2806286
Fördelar
Anslutning av Fieldline Modular M8 till Fieldline Modular M12
Anslutning av Fieldline Modular M8 eller M12 till Inline Modular
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge