Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. När bussanslutningens maximala last för logikspänning (UL) eller matningsspänningen för analogplintarna nåtts (UANA) kan du använda den här plinten för att tillhandahålla spänningarna på nytt. Det gör du genom att mata 24 V DC (U24V) till plinten. Från denna spänning skapas logikspänningen (UL) och matningsspänningen för de analoga plintarna (UANA). Plinten medger också inmatning av 24 V DC-huvudspänningen (UM) och 24 V DC-segmentspänningen (US).
IB IL 24 PWR IN/R-PAC
-
Matningsmodul
2861674
Inline-matningsplint resp. matningsplint för inmatning i efterhand, komplett med tillbehör (anslutningskontakt och märkningsfält), 24 V DC, utan säkring
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
BV
Godkännande-ID: 21725/C1 BVRINA
Godkännande-ID: ELE121121XGABS
Godkännande-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Godkännande-ID: E140324LR
Godkännande-ID: LR23398855TAKompatibla produkter
Fördelar
Det är möjligt att mata alla 24 V DC spänningar som krävs för en Inline stations småsignalnivå