Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den används för registrering av digitala signaler.
IB IL 24 DI8/HD-PAC
-
Digital modul
2700173
Inline, Digital inmatningsmodul, Digitala ingångar: 8, 24 V DC, anslutningsteknik: 1-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
RINA
Godkännande-ID: ELE121121XGABS
Godkännande-ID: 22-2226444-PDADNV
Godkännande-ID: TAA00002CUcULus Listed
Godkännande-ID: E140324cULus Listed
Godkännande-ID: E199827Kompatibla produkter
Fördelar
8 digitala ingångar
Anslutning av givarna i 1-ledarteknik