Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den används för registrering av digitala signaler.
IB IL 24 DI 4-PAC
-
Digital modul
2861234
Inline, Digital inmatningsmodul, Digitala ingångar: 4, 24 V DC, anslutningsteknik: 3-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
BV
Godkännande-ID: 21595/C1 BVBSH
Godkännande-ID: 658aRINA
Godkännande-ID: ELE121121XGABS
Godkännande-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Godkännande-ID: E140324cULus Listed
Godkännande-ID: E199827Kompatibla produkter
Fördelar
4 digitala ingångar
Anslutning av givarna i 2- 3-ledarteknik
Maximal tillåten lastström per givare: 250 mA
Maximal tillåten lastström från plinten: 1 A