IB IL 24 DO 8-PAC - Digital modul
2861289

Förbereds för CRA:s krav

Inline, Digitalutmatningsplint, Digitala utgångar: 8, 24 V DC, anslutningsteknik: 4-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält; Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Fördelar

8 digitala utgångar
Anslutning av ställdonen i 2-, 3- och 4-ledarteknik
Märkström per utgång: 500 mA
Plintens totala ström: 4 A
Kortslutningssäkra och överbelastningsskyddade utgångar
Diagnos- och statusindikeringar