Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den har en växlande reläkontakt som är potentialfritt utförd.
IB IL 24/230 DOR1/W-PAC
-
Relämodul
2861881
Inline, Reläplint, Reläutgång: 1 (potentialfritt), Växlande kontakt, 24 V AC, 230 V AC, för koppling av ohmska laster, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
BV
Godkännande-ID: 21725/C1 BVABS
Godkännande-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Godkännande-ID: E140324cULus Listed
Godkännande-ID: E199827Kompatibla produkter
Fördelar
Säker isolation
Potentialfri anslutning för ett ställdon
Märkström på utgång: 3 A
Plintens totala ström: 3 A
Diagnos- och statusindikeringar