Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Plinten möjliggör inmatning av 230 V AC-matningsspänning i ett 230 V AC-område i Inline-Station. Inmatningsplinten levereras med en ändplint som måste användas för att ansluta till 230 V AC-området.
IB IL 230 PWR IN-PAC
-
Matningsmodul
2861535
Inline-matningsplint, komplett med tillbehör (anslutningskontakt och märkningsfält), utan säkring, 230 V AC
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 36,6 mm |
| Höjd | 119,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Inline-lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | none |
| ID-kod (hex) | none |
| Registerlängd | 0 Byte |
| Behov av parameterdata | 0 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 0 Byte |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Installationsplats | Apparatskåp |
| Speciella egenskaper | 230 V AC |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0 W |
| Testspänning | 5-V-försörjning inkommande fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) 500 V AC 50 Hz 1 min |
| 5-V-försörjning utgående fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| 7,5-V-försörjning (busslogik) / kringutrustning 120-V AC 2500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Enskild provning 1200 V AC 50 Hz 1 min | |
| Kringutrustning 120 V AC/PE 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Utgång/fas 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd |
| Försörjning | |
| Periferispänning | 230 V AC |
| Periferispänningsområde | 207 V AC ... 253 V AC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Rippel | ± 23 V |
| Maximal strömupptagning | 8 A |
| Potentialer: Försörjning av periferin | |
| Spänningsförsörjning | 230 V AC (via Inline-kontakt) |
| Spänningsområde | 207 V AC ... 253 V AC |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 75 % ... 85 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % ... 85 % |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2861535 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI121 |
| Produktnyckel | DRI121 |
| GTIN | 4017918907426 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 183,3 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 80 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | d8e04741-c2c3-4b8a-9b24-58af028fecb8 |
Kompatibla produkter
Fördelar
Matning av fas L (230 V AC)
Diagnos- och statusindikeringar
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge