Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den används för utmatning av digitala signaler.
IB IL 24 DO 32/HD-PAC
-
Digital modul
2862822
Inline, Digitalutmatningsplint, Digitala utgångar: 32, 24 V DC, 500 mA, anslutningsteknik: 1-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält; Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 48,8 mm |
| Höjd | 119,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Modulmått |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsanvisning | Enligt det nuvarande läget förbereder vi produkten så att den utifrån den information som för närvarande finns tillgänglig om CRA uppfyller kraven i EU:s Cyber Resilience Act (CRA) från den 11 december 2027. |
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Färg (Kapsling) | grön (RAL 6021) |
| Inline lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kbit/s |
| Programmeringsdata | |
| Längdkod (hex) | 02 |
| ID-kod (dec) | 189 |
| Längdkod (dec) | 02 |
| Processdatakanal | 32 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 0 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 4 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlängd (buss) | 32 Bit |
| Fältbussdatatelegram (PROFIBUS) | |
| Behov av parameterdata | 6 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 4 Byte |
| Digital: | |
| Benämning utgång | Digitala utgångar |
| Typ av digital utgång | Halvledar |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsteknik | 1-ledare |
| Antal utgångar | 32 |
| Skyddskoppling | Överbalastningsskydd, kortslutningsskydd; elektronisk |
| Utgångsspänning | 24 V (US - 1 V) |
| Begränsning induktiv frånkopplingsspänning | -45,8 V ... -15 V |
| Maximal inkopplingsström | max. 1,5 A (vid lamp-märklast för 20 ms) |
| Utgångsström | max. 500 mA (per kanal) |
| max. 8 A (Enhet) | |
| Nominell utspänning | 24 V DC |
| Brytförmåga vid jordfel | typ. 100 mW (vid 1 kΩ lastresistans) |
| Utgångsspännning i urkopplat tillstånd | max. 2 V |
| Utgångsström i urkopplat tillstånd | max. 300 µA |
| Induktiv nominell last | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Nominell last lampor | 12 W |
| Resistiv nominell last | 12 W (48 Ω) |
| Signalfördröjning vid avstängning av en induktiv märklast | typ. 50 ms (1,2 H, 48 Ω) |
| Signalfördröjning vid avstängning av en lampas märklast | typ. 1 ms |
| Signalfördröjning vid avstängning av en ohmsk märklast | typ. 1 ms |
| Signalfördröjning vid inkoppling av en induktiv märklast | typ. 100 ms (1,2 H, 48 Ω) |
| Signalfördröjning vid inkoppling av en lampas märklast | typ. 100 ms |
| Signalfördröjning vid inkoppling av en ohmsk märklast | typ. 500 µs |
| Maximal kopplingsfrekvens vid induktiv märklast | max. 0,5 Hz (1,2 H, 48 Ω) |
| Maximal kopplingsfrekvens vid lampans märklast | max. 8 Hz (Denna kopplingsfrekvens begränsas genom vald datahastighet, antalet bussenheter, bussens uppbyggnad, använd mjukvara och använt styr- eller datorsystem.) |
| Maximal brytfrekvens vid resistiv märklast | max. 300 Hz (Denna kopplingsfrekvens begränsas genom vald datahastighet, antalet bussenheter, bussens uppbyggnad, använd mjukvara och använt styr- eller datorsystem.) |
| Reaktionstid vid kortslutning | ca. 3 s |
| Reaktionstid vid ohmsk överlast | ca. 3 s |
| Omstartsfrekvens vid överbelastning av lampor | 400 Hz |
| Återstartfrekvens vid ohmsk överlast | 400 Hz |
| Förhållande vid överbelastning | Auto-Restart |
| Beteende vid överlast | Utgången kan förstöras |
| Reaktion när spänningen stängs av | Utgången följer spänningsförsörjningen utan fördröjning |
| Utgångsdatans giltighet | typ. 5 ms (efter att 24 V-matningsspänningen har kopplats in (uppstart)) |
| Separat energi vid frihjul | 400 mJ |
| Backspänningstålig mot korta impulser | backspänningstålig |
| Beständighet mot kontinuerligt inkopplad returspänning | max. 2 A |
| Överströmsbegränsning | min. 0,7 A |
| Utgångsström vid jordbrott i avstängd tillstånd | max. 25 mA |
| Produkttyp | I/O-komponenter |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Leveransomfång | inklusive Inline-kontakter och märkningsfält |
| Antal kanaler | 32 |
| Driftsätt | Processdatadrift med 2 ord |
| Speciella egenskaper | Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA) |
| Diagnosmeddelanden | Kortslutning eller överlast på de digitala utgångarna Felmeddelande i diagnos-kod (buss) samt indikation (2 Hz) via LED (D) på modulen |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,3 W |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 140 mA (HW 00) |
| max. 30 mA (från HW 01) | |
| Potentialer: Matning av segmentkretsen (US) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 8 A |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik)/24-V-försörjning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24-V-försörjning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Mekanisk testning | |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnr | 2862822 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI132 |
| Produktnyckel | DRI132 |
| GTIN | 4017918907617 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 201 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 202,91 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | cdd308e5-1841-47a3-b116-16ba8ad576b5 |
Kompatibla produkter
-
IB IL PD GND-PAC - Potentialfördelare 2862990
-
IB IL DI/DO 8-PLSET - Kontaktset 2860950
-
IB IL SCN-8 - Inline-kontakt 2726337
-
FLKM 14-PA-INLINE/32 - Frontadapter 2302777
-
IL CP - Kodstjärna 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Märkningsfält 2727501
-
EMT (62X10)R - Insticksskylt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808710
-
UCT-TMF 6 - Skylt för plintar 0828746
-
UC-TMF 6 - Skylt för plintar 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0809735
-
UCT-TMF 12 - Skylt för plintar 0829214
-
UC-TMF 12 - Skylt för plintar 0819233
Fördelar
32 digitala utgångar
Anslutning av ställdonen i 1-ledarteknik
Märkström per utgång: 500 mA
Plintens totala ström: 8 A
Kortslutningssäkra och överbelastningsskyddade utgångar
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge