IB IL 24 DO 2-PAC - Digital modul
2861470

Inline, Digitalutmatningsplint, Digitala utgångar: 2, 24 V DC, anslutningsteknik: 4-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Fördelar

2 digitala utgångar
Anslutning av ställdonen i 2-, 3- och 4-ledarteknik
Märkström per utgång: 500 mA
Plintens totala ström: 1 A
Kortslutningssäkra och överbelastningsskyddade utgångar
Diagnos- och statusindikeringar