Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

IB IL 24 DI 16-ME - Digital modul
2897156

Inline, Digital inmatningsmodul, Digitala ingångar: 16, 24 V DC, anslutningsteknik: 3-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

16 digitala ingångar
Anslutning av givarna i 2- 3-ledarteknik
Maximal tillåten lastström per givare: 250 mA
Maximal tillåten lastström från plinten: 4 A