Plinten IB IL DI 8/S0-PAC är avsedd för användning inne i en inline-station. Den lämpar sig för registering av räkneimpulser från pulsgivare med S0-gränssnitt enligt DIN 43864 liksom från pulsgivare ur Klass A enligt IEC 62053-31.
IB IL DI 8/S0-PAC
-
Digital modul
2897020
Inline, Digital inmatningsmodul, Digitala ingångar: 8 (S0-mätingångar), 24 V DC, anslutningsteknik: 4-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 48,8 mm |
| Höjd | 119,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Modulmått |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Inline lokalbuss | |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | 191 |
| ID-kod (hex) | BF |
| Längdkod (hex) | 02 |
| Längdkod (dec) | 02 |
| Processdatakanal | 32 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 4 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 4 Byte |
| Registerlängd | 4 Byte |
| Behov av parameterdata | 1 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 5 Byte |
| Digital: | |
| Benämning ingång | Digitala ingångar |
| Beskrivning av ingången | IEC 62053-31 och DIN 43864 |
| Antal ingångar | 8 (S0-mätingångar) |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsteknik | 4-ledare |
| Ingångsspänning | 24 V DC |
| Märkingångsspänning UIN | 24 V DC |
| Ingångsmärkström vid UIN | 9 mA |
| Givarström per kanal | max. 250 mA |
| Produkttyp | I/O-komponenter |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Installationsplats | Apparatskåp |
| Leveransomfång | inklusive Inline-kontakter och märkningsfält |
| Antal kanaler | 8 |
| Driftsätt | Processdatadrift med två ord |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 55 mA |
| Potentialer: Matning av segmentkretsen (US) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 2 A (inkl. givarförsörjning) |
| max. 70 mA (utan givarförsörjning, ingångar aktiva) | |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik)/24-V-försörjning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24-V-försörjning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (upp till 2000 m ö.h.) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2897020 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRHABA |
| Produktnyckel | DRHABA |
| GTIN | 4046356133098 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 205,933 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 118 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
8 digitala ingångar
Anslutning av givarna i 2-, 3- och 4-ledarteknik
Maximal tillåten lastström per givare: 250 mA
Maximal tillåten lastström från plinten: 2 A
32-bitars räknare (uppåt och nedåt)
Diagnos- och statusindikeringar
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge