Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den används för registrering av digitala signaler.
IB IL 24 DI 2-PAC
-
Digital modul
2861221
Inline, Digital inmatningsmodul, Digitala ingångar: 2, 24 V DC, anslutningsteknik: 4-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
BV
Godkännande-ID: 20977/C1 BVRINA
Godkännande-ID: ELE121121XGABS
Godkännande-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Godkännande-ID: E140324LR
Godkännande-ID: LR23398855TAcULus Listed
Godkännande-ID: E199827Kompatibla produkter
Fördelar
Anslutning för 2 digitala givare
Anslutning av givarna i 2-, 3- och 4-ledarteknik
Maximal tillåten lastström per givare: 250 mA
Diagnos- och statusindikeringar