Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den används för utmatning av digitala signaler.
IB IL 24 DO 16-PAC/SN
-
Digital modul
2862961
Inline, Digitalutmatningsplint, Digitala utgångar: 16, 24 V DC, 500 mA, anslutningsteknik: 3-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält, separat numrerade kontakter; Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).
Produktdetaljer
BV
Godkännande-ID: 20989_C1 BVBSH
Godkännande-ID: 658aRINA
Godkännande-ID: ELE121121XGABS
Godkännande-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Godkännande-ID: E140324cULus Listed
Godkännande-ID: E199827Kompatibla produkter
Fördelar
16 digitala utgångar
Anslutning av ställdonen i 2- och 3-ledarteknik
Märkström per utgång: 500 mA
Plintens totala ström: 8 A
Kortslutningssäkra och överbelastningsskyddade utgångar