Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den används för utsändning av analoga spänningssignaler. Utgångsvärdena visas som 8-bitars eller 16-bitars värden.
IB IL AO 4/8/U/BP-PAC
-
Analog modul
2878036
Inline, Analog utmatningsplint, Analoga utgångar: 8, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 48,8 mm |
| Höjd | 136,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Inline lokalbuss | |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | 223 |
| ID-kod (hex) | DF |
| Längdkod (hex) | 05 |
| Längdkod (dec) | 05 |
| Processdatakanal | 80 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 10 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 10 Byte |
| Registerlängd | 96 Bit |
| Behov av parameterdata | 27 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 5 Byte |
| Analog: | |
| Benämning utgång | Analoga utgångar |
| Anslutningsteknik | 2-ledare |
| Anvisning om anslutningsteknik | skärmad |
| Antal utgångar | 8 |
| Upplösning D/A-omvandlare | 16 Bit |
| Skyddskoppling | Transientskydd för utgångar |
| Dataformat | IB IL, IB ST, IB RT, standardiserad framställning, S7-kompatibel |
| Visning av utgångsvärdet | 16 bitar (15 bitar + förtecken) |
| Uppdatering av processdata | < 2 ms (driftsättsberoende) |
| Utgångssignal spänning | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| Last/utgångslast spänningsutgång | > 2 kΩ 0,05 % |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Installationsplats | Apparatskåp |
| Leveransomfång | inklusive Inline-kontakter och märkningsfält |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,6 W |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | typ. 80 mA |
| Potentialer: Matning av den analoga modulen (UANA) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | typ. 72 mA |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2878036 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI142 |
| Produktnyckel | DRI142 |
| GTIN | 4046356048439 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 245,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 215 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 8767bde3-621f-4d89-9306-5a3ce35ca494 |
Kompatibla produkter
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Inline-skärmkontakt 2740245
-
IL CP - Kodstjärna 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Märkningsfält 2727515
-
EMT (62X46)R - Insticksskylt 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Märkningsfält 2727501
-
EMT (62X10)R - Insticksskylt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808710
-
UCT-TMF 6 - Skylt för plintar 0828746
-
UC-TMF 6 - Skylt för plintar 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0809735
-
UCT-TMF 12 - Skylt för plintar 0829214
-
UC-TMF 12 - Skylt för plintar 0819233
Fördelar
Kort uppdateringstid < 1 ms
Kortslutningssäkra strömutgångar
Bipolära utgångar
Mätvärdesregistrering med 16-bitars upplösning
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge