Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den har två reläkontakter, som är oberoende av varandra i potentialfri konstruktion.
IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC
-
Relämodul
2863119
Inline, Reläplint, Reläutgångar: 2 (potentialfritt), Växlande kontakt, 24 V AC, 48 V DC, för koppling av ohmska laster, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
BV
Godkännande-ID: 20989_C1 BVABS
Godkännande-ID: 22-2226444-PDADNV
Godkännande-ID: TAA00002CUKompatibla produkter
Fördelar
2 reläer
Potentialfri anslutning för 2 aktorer