Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Plinten har fyra ingångar som kan konfigureras för mätning av spänningar eller motstånd eller av motståndstemperaturgivare valfritt och oberoende av varandra. Anslutningen av givarna sker i 2-ledarteknik. Vid användning av givare med jämförelsevis små temperaturkoefficienter (t.ex. kretskortsgivare) rekommenderas ett märkmotstånd på minst 1000 Ω . För temperaturmätning med hjälp av NTC-motstånd, vars fördel är en stor temperaturkoefficient, lämpar sig motståndsmätning med omräkning i temperaturvärde.
IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC
-
Analog modul
2897952
Inline, Analogingångsklämma, 0 V ... 10 V, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Bredd | 12,2 mm |
| Höjd | 140,5 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Inline lokalbuss | |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | 95 |
| ID-kod (hex) | 5F |
| Längdkod (hex) | 02 |
| Längdkod (dec) | 02 |
| Processdatakanal | 32 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 4 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 4 Byte |
| Registerlängd | 32 Bit |
| Behov av parameterdata | 1 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 5 Byte |
| Analog: | |
| Ingångssignal spänning | 0 V ... 10 V |
| Dataformat | IB IL, IB ST, standardiserad framställning, S7-kompatibel |
| Filtrering | Ingen eller medelvärdesberäkning över 8 eller 32 mätvärden |
| gränsfrekvens (3 dB) | 6,6 Hz |
| Upplösning av mätvärden | 16 bitar (15 bitar + förtecken) |
| Analog | |
| Ingångsfiltertid | 150 ms |
| 1200 ms | |
| 4800 ms (inställbar) | |
| Linjärt motståndsområde | 0 Ω ... 3 kΩ |
| 0 Ω ... 300 kΩ | |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Installationsplats | Apparatskåp |
| Leveransomfång | inklusive Inline-kontakter och märkningsfält |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Strömförbrukning | max. 65 mA |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2897952 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRHABA |
| Produktnyckel | DRHABA |
| GTIN | 4046356331739 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 89,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 68 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Spänningsingångar 0 V ... 10 V
Ingångar för temperaturmätningar
Anslutning av givarna i 2-ledarteknik
Diagnos- och statusindikeringar
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge