Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den möjliggör kommunikation med konventionella M-buss-mätare enligt EN 13757. M-buss-masterklämman är endast avsedd för användning inom Emalytics-lösningen. Emalytics är en Phoenix Contact-lösning för fastighetsstyrning och automation.
IB IL MBUS-PAC
-
Kommunikationsmodul
2701927
Inline, M-buss-master, gränssnitt M-Bus, för anslutning av M-buss-enheter, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 24,4 mm |
| Höjd | 119,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Modulmått |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Inline lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s |
| M-Bus | |
| Anslutningstyp | Inline-kontakt |
| Överföringshastighet | 300 Baud ... 19200 Baud (konfigurerbar) |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | 191 |
| ID-kod (hex) | BF |
| Längdkod (hex) | 10 |
| Längdkod (dec) | 16 |
| Processdatakanal | 256 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 32 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 32 Byte |
| Registerlängd | 256 Bit |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Installationsplats | Apparatskåp |
| Leveransomfång | inklusive Inline-kontakter och märkningsfält |
| Driftsätt | Processdatadrift med 16 ord |
| Speciella egenskaper | för anslutning av M-buss-enheter |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Förlusteffekt | max. 1,6 W |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 90 mA |
| typ. 65 mA | |
| Effektförbrukning | max. 675 mW |
| typ. 488 mW | |
| Potentialer: Försörjning av huvudkretsen (UM) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 160 mA |
| typ. 56 mA (vid 10 enhetslaster; se beräkningsexempel) | |
| typ. 26 mA (utan anslutna enhetslaster) | |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: M-Bus / 7,5-V-försörjning (busslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: M-Bus / 24-V-försörjning UM | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: M-Bus / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24 V-försörjning (UM) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2701927 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRHABA |
| Produktnyckel | DRHABA |
| GTIN | 4046356902106 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 165 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 125 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 130b69a7-7409-4f77-9342-08e845d711aa |
Kompatibla produkter
Fördelar
M-bussanslutning för upp till 30 deltagare
Överföringshastighet kan ställas in mellan 300 Baud ... 19200 baud
Parametrering och datautbyte via processdata
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge