Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Radplinten är en Multi-Master-kompatibel DALI-Master motsvarande IEC 62386 (del 101 och 103). Med DALI-Master styrs lampor med DALI-ballast samt andra DALI-bussenheter.
DALI 2
Godkännande-ID: 3563| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Factory wiring | 300 V | 11 A | 22 - 18 | |
| 300 V | 3,6 A | 22 - 18 | ||
| D | ||||
| Factory wiring | 300 V | 10 A | 22 - 18 | |
| 300 V | 3,6 A | 22 - 18 | ||