Denna plint ska endast användas under Phoenix Contacts styrsystem. Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den möjliggör integrering av en underlagrad MP-buss i Inline-stationen. I Inline-stationen fungerar plinten som Master för den underlagrade MP-bussen. MP-bussen är en Multi-Point-buss. Den utvecklades av Firma BELIMO Automation AG (Schweiz) och ersätter det traditionella gränssnittet 0 V till 10 V för styrdon i fastighetsautomationen. MP-bussen sänker trådningskostnaderna och erbjuder en backkanal för givar- och statusinformation. Buss- och försörjningsledningar delar en standardinstallationskabel.
IB IL MP-BUS-PAC
-
Kommunikationsmodul
2702921
Inline, M-bussmaster, gränssnitt MP-Bus, för anslutning av MP-bussenheter, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,2 mm |
| Höjd | 119,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Modulmått |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Inline lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s |
| MP-Bus | |
| Anslutningstyp | Inline-kontakt |
| Information om anslutningsmetod | Signalanslutning: 2-trådig, 3-trådig med försörjningsspänning |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | 191 |
| ID-kod (hex) | BF |
| Längdkod (hex) | 08 |
| Längdkod (dec) | 8 |
| Processdatakanal | 128 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 16 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 16 Byte |
| Registerlängd | 128 Bit |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Installationsplats | Apparatskåp |
| Leveransomfång | Inklusive Inline kontakt och märkfält |
| Driftsätt | Processdatadrift med 8 ord |
| Speciella egenskaper | för anslutning av MP-bussenheter |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 90 mA |
| typ. 70 mA | |
| Effektförbrukning | max. 675 mW |
| typ. 525 mW | |
| Potentialer: Försörjning av huvudkretsen (UM) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 20 mA |
| typ. 8 mA | |
| Potentialer: Matning av segmentkretsen (US) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 8 A |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: Kringutrustning (UM, US), MP-buss/7,5 V-matning (busslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Kringutrustning (UM, US) MP-buss/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2702921 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRHABA |
| Produktnyckel | DRHABA |
| GTIN | 4055626745749 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 88 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 61 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
MP-buss-master för anslutning av upp till 16 MP buss-enheter
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge