IB IL RS 232-ECO - Kommunikationsmodul
2702795

Inline, Kommunikationsplint, gränssnitt RS-232: 1, Kommunikation över processdata, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakt

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

En seriell in-/utgångskanal i RS-232-utförande
Data överförs i Transparent Mode
Överföringshastigheten kan ställas in upp till 38400 bit/s
Antal databitar, stoppbitar och paritet kan ställas in
Handshakesignalerna RTS och CTS tillhandahålles
Parametrering och datautbyte via processdata
Diagnos- och statusindikeringar