Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den används för utmatning av digitala signaler.
IB IL 24 DO8/HD-PAC
-
Digital modul
2700172
Inline, Digitalutmatningsplint, Digitala utgångar: 8, 24 V DC, anslutningsteknik: 1-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
BV
Godkännande-ID: 21595/C1 BVRINA
Godkännande-ID: ELE121121XGABS
Godkännande-ID: 22-2226444-PDAABS
Godkännande-ID: 22-2226444-PDABV
Godkännande-ID: 21595/C1 BVRINA
Godkännande-ID: ELE121121XGDNV
Godkännande-ID: TAA00002CUDNV
Godkännande-ID: TAA00002CUcULus Listed
Godkännande-ID: E140324cULus Listed
Godkännande-ID: E140324cULus Listed
Godkännande-ID: E199827cULus Listed
Godkännande-ID: E199827Kompatibla produkter
Fördelar
8 digitala utgångar
Anslutning av ställdonen i 1-ledarteknik
Märkström per utgång: 500 mA
Plintens totala ström: 4 A
Kortslutningssäkra och överbelastningsskyddade utgångar