FLKM 14-PA-INLINE/DIO8
-
Frontadapter
2900889
VARIOFACE frontadapter för Inline-HD komponenter, för överföring av 8 digitala signaler.
Produktdetaljer
| Produkttyp | Frontadapter |
| Produktfamilj | VARIOFACE |
| Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
| Isolering | Funktionsisolering |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Driftspänning (DC) | ≤ 60 V DC |
| Ström (per förgrening) | ≤ 1 A |
| Luft- och krypsträckor | |
| Märkisolationsspänning | 63 V |
| Märkstötspänning | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Kompatibelt styrsystem: PHOENIX CONTACT Inline | |
| Passande I/O-kort | IB IL 24 DO8/HD-PAC |
| IB IL 24 DI8/HD-PAC | |
| Anslutning 1 (styrsystemsnivå) | |
| Anslutningstyp | Kontakt |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 8 |
| Anslutning 2 (fältnivå) | |
| Anslutning enligt norm | IEC 60603-13 |
| Anslutningstyp | IDC/FLK-stiftlist |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 14 |
| Anslutningsfrekvens | > 50 |
| Delning | 2,54 mm |
| Artikelmått | |
| Bredd | 11 mm |
| Höjd | 66,5 mm |
| Djup | 41,92 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass (Modul) | IP00 |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 50 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | EN IEC 60664-1 |
| Monteringssätt | Jackat montage |
| Monteringsläge | valfri |
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Artikelnr | 2900889 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK231P |
| Produktnyckel | DK231P |
| GTIN | 4046356545075 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 26,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 27,2 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead|7439-92-1 (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
| SCIP | 8af2e099-1f5a-45ec-a1c0-dd3cce9f5bca |
Kompatibla produkter
-
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabel 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kabel 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kabel 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kabel 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kabel 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kabel 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kabel 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kabel 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kabel 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kabel 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabel 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabel 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kabel 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabel 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kabel 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabel 2299013
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge