IB IL 24 DI 8-PAC - Digital modul
2861247

Inline, Digital inmatningsmodul, Digitala ingångar: 8, 24 V DC, anslutningsteknik: 4-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Fördelar

8 digitala ingångar
Anslutning av givarna i 2-, 3- och 4-ledarteknik
Maximal tillåten lastström per givare: 250 mA
Maximal tillåten lastström från plinten: 2 A