IB IL AO 2/SF-PAC - Analog modul
2863083

Inline, Analog utmatningsplint, Analoga utgångar: 2, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

2 analoga utmatningskanaler
Anslutning av ställdonen i 2-ledarteknik
Spänningsområde: 0–10 V
Strömområden: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Visning av utmatningsvärdet är möjligt i två olika format
Utgångarnas förhållande parametrerbara vid fel
Processdata-update inklusive omvandlingstid för digital-analog-omvandlare < 1 ms