Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Plinten har fyra potentialfria växlande reläkontakter. Plinten kan användas i lågspänningsområdet eller i AC-området. Beakta giltigt bestämmelser och säkerhetsanvisningar vid användning av plinten i AC-området! Egenskaper - Säker isolation enligt EN 50178 - Potentialfri anslutning för fyra ställdon - Märkström på utgång: 3 A - Plintens totala ström: 4x 3 A = 12 A - Diagnos- och statusindikering
IB IL 24/230 DOR4/W-PAC
-
Relämodul
2861878
Inline, Reläplint, Reläutgångar: 4 (potentialfritt), Växlande kontakt, 24 V DC, 230 V AC, för koppling av ohmska laster, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
LR
Godkännande-ID: LR23398855TABV
Godkännande-ID: 21725/C1 BVBSH
Godkännande-ID: 658aRINA
Godkännande-ID: ELE121121XGABS
Godkännande-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Godkännande-ID: E140324Kompatibla produkter
Fördelar
Säker isolation
Potentialfri anslutning för 4 ställdon
Märkström på utgång: 3 A
Plintens totala ström: 3 A
Diagnos- och statusindikeringar