IB IL 24 DO 2-NPN-PAC - Digital modul
2861496

Inline, Digitalutmatningsplint, Digitala utgångar: 2 (NPN), 24 V DC, anslutningsteknik: 4-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält

Produktdetaljer









Fördelar

2 digitala utgångar, npn-kopplande
Anslutning av ställdonen i 2-, 3- och 4-ledarteknik
Märkström per utgång: 500 mA
Plintens totala ström: 1 A
Kortslutningssäkra och överbelastningsskyddade utgångar
Diagnos- och statusindikeringar