Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den används för registrering av analoga spännings- och strömsignaler.
IB IL AI 8/SF-PAC
-
Analog modul
2861412
Inline, Analogingångsklämma, Analoga ingångar: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
BV
Godkännande-ID: 20977/C1 BVBSH
Godkännande-ID: 658aRINA
Godkännande-ID: ELE121121XGABS
Godkännande-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Godkännande-ID: E140324LR
Godkännande-ID: LR23398855TAcULus Recognized
Godkännande-ID: E140324ABS
Godkännande-ID: 22-2226444-PDABSH
Godkännande-ID: 658aBV
Godkännande-ID: 20977/C1 BVDNV GL
Godkännande-ID: TAA00000BNRINA
Godkännande-ID: ELE121121XGLR
Godkännande-ID: LR23398855TAKompatibla produkter
Fördelar
8 analoga single-ended signalingångar för valfri anslutning av spännings- eller strömsignaler
Anslutning av givarna i 2-ledarteknik
Strömområden: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA, 0 mA ... 40 mA, ±40 mA
Spänningsområden: 0 V ... 5 V, ±5 V, 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 25 V, ±25 V, 0 V ... 50 V
Oberoende parametrering av kanaler via bussystemet
Visning av mätvärdet är möjligt i fem olika format
16-bitar analog-/digital omvandlare
Processdata-multiplex-drift
Hög mätnoggrannhet