Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den gör det möjligt att mata in 24 V-matningsspänning i huvudkretsen (UM) och ger automatiskt matning av 24 V-segmentkretsen (US). Plinten har komponenter som skyddar mot polförväxling och överspänning. Den interna säkringen skyddar huvud- och segmentkretsen.
IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC
-
Matningsmodul
2862136
Inline-matningsplint, komplett med tillbehör (anslutningskontakter och märkfält), 24 V DC, med säkring (main- och segmentspänning)
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
LR
Godkännande-ID: LR23398855TABV
Godkännande-ID: 21725/C1 BVBSH
Godkännande-ID: 658aRINA
Godkännande-ID: ELE121121XGABS
Godkännande-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Godkännande-ID: E140324Kompatibla produkter
Fördelar
Matning av 24 V huvudspänning UM
Matning eller förberedelse av 24 V segmentspänningen US
Diagnos- och statusindikeringar