Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Plinten möjliggör drift av vanliga periferienheter med seriellt gränssnitt på ett bussystem. Inline ECO-plintar är godkända för temperaturer från 0 °C upp till +55 °C. Elektroniksockeln och Inline-kontakten medföljer vid leverans.
IB IL RS 485-ECO
-
Kommunikationsmodul
2702141
Inline, Kommunikationsplint, gränssnitt RS-485: 1, Kommunikation över processdata, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakt
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,2 mm |
| Höjd | 119,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Inline lokalbuss | |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s |
| RS-485 | |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Information om anslutningsmetod | Använd skärmade kablar. |
| Överföringshastighet | 110 Bit/s ... 38400 Bit/s (parametrerbar) |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Stödda protokoll | Transparent |
| Termineringsmotstånd | typ. 120 Ω (aktiv, integrerad) |
| Databits | 6 ... 8 |
| Stopp-bits | 1 eller 2 |
| Ingångsbuffert | 4 kByte |
| Utgångsbuffert | 1 kByte |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | 191 |
| ID-kod (hex) | BF |
| Längdkod (hex) | 07 |
| Längdkod (dec) | 07 |
| Processdatakanal | 112 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 14 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 14 Byte |
| Registerlängd | 112 Bit |
| Behov av parameterdata | 16 Byte |
| Behov av konfigurationsdata | 5 Byte |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Installationsplats | Apparatskåp |
| Leveransomfång | inklusive Inline-kontakt |
| Speciella egenskaper | Kommunikation över processdata |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,7 W |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 85 mA |
| typ. 70 mA | |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: Seriellt gränssnitt / 7,5-V-försörjning (busslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Seriellt gränssnitt / 24-V-försörjning UM | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Seriellt gränssnitt / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24 V-försörjning (UM) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2702141 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI151 |
| Produktnyckel | DRI151 |
| GTIN | 4046356983235 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 85 100 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 84,8 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
IB IL SCN-8 - Inline-kontakt 2726337
-
SKS 8 - Skärmanslutningsplint 3240210
-
SK 8 - Skärmanslutningsplint 3025163
-
SCC 15-NS35 - Skärmanslutningsplint 1019443
-
AB/SKS - Stödbock 3240224
-
AB-SK/E - Stödbock 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Noll-samlingsskena 0402174
-
IL CP - Kodstjärna 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Märkningsfält 2727501
-
EMT (62X10)R - Insticksskylt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808710
-
UCT-TMF 6 - Skylt för plintar 0828746
-
UC-TMF 6 - Skylt för plintar 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0809735
-
UCT-TMF 12 - Skylt för plintar 0829214
-
UC-TMF 12 - Skylt för plintar 0819233
Fördelar
En seriell in-/utgångskanal i RS-485-konstruktion
Data överförs i Transparent Mode
Överföringshastigheten kan ställas in upp till 38400 bit/s
Antal databitar, stoppbitar och paritet kan ställas in
Parametrering och datautbyte via processdata
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge