IB IL 24 DO 16-PAC - Digital modul
2861292

Förbereds för CRA:s krav

Inline, Digitalutmatningsplint, Digitala utgångar: 16, 24 V DC, 500 mA, anslutningsteknik: 3-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält; Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Fördelar

16 digitala utgångar
Anslutning av ställdonen i 2- och 3-ledarteknik
Märkström per utgång: 500 mA
Plintens totala ström: 8 A
Kortslutningssäkra och överbelastningsskyddade utgångar