Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den gör det möjligt att mata in 24 V matningsspänning i huvudkretsen (UM). Till denna plint kan du också tillhandahålla matning för en 24 V segmentkrets (US).
IB IL 24 PWR IN-PAC
-
Matningsmodul
2861331
Inline-matningsplint, komplett med tillbehör (anslutningskontakter och märkfält), 24 V DC, utan säkring
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
BV
Godkännande-ID: 21595/C1 BVBSH
Godkännande-ID: 658aRINA
Godkännande-ID: ELE121121XGABS
Godkännande-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Godkännande-ID: E140324Functional Safety
Godkännande-ID: 968/EL 711.08/23cULus Listed
Godkännande-ID: E199827Kompatibla produkter
Fördelar
Matning av 24 V huvudspänning UM
Matning eller förberedelse av 24 V segmentspänningen US
Avsäkring av huvudsäkrningen genom en extern säkring
Segmentkretsen kan säkras genom en intern säkring