Notícias Informe-se com nossas notícias atuais sobre nossos produtos e tecnologias, nossa empresa, nosso desenvolvimento estratégico de negócios e nosso empenho sustentável. Na área de downloads pode baixar comodamente informações da imprensa e material de imagem.

  • Filtros:
  • Filtros utilizados (1):
Ferramenta online para a configuração de conectores industriais

Novo configurador online para conectores industriais

O configurador HEAVYCON é uma ferramenta online para a configuração simples, rápida e segura de conectores industriais. O grande número de combinações possíveis muitas vezes dificulta a seleção da solução correta, mesmo para especialistas. O configurador oferece suporte aos usuários na seleção, validação e visualização de conectores e, ao mesmo tempo, economiza tempo valioso na área do projeto.

TRIO POWER para montagem na parede com tecnologia de conexão push-in

Fonte de alimentação para montagem na parede agora também com conexão push-in

As fontes de alimentação TRIO POWER para montagem na parede com uma saída de até 2,5 kW dispõem agora de uma conexão push-in. Os dispositivos com uma tensão de saída de 24 ou 48 V DC se caracterizam por densidade de potência e eficiência altas em um formato compacto.

Tomadas de carga tipo 2 CHARX connect modular

Tomadas de carga AC modulares com profundidade reduzida – para uma montagem flexível e com economia de espaço

As tomadas de carga tipo 2 CHARX connect modular da Phoenix Contact agora estão disponíveis com uma profundidade reduzida: com a terceira geração, a empresa apresenta uma solução otimizada para a integração flexível e com economia de espaço em soluções de infraestrutura de carregamento.

Torres de sinalização configuráveis PSD-SC

Novas torres de sinalização configuráveis com interface IO-Link

A Phoenix Contact expande seu portfólio de aparelhos de sinalização com três novas torres de sinalização configuráveis da série PSD-SC. Os modelos oferecem até 15 segmentos RGB, vários modos de operação e são fáceis de parametrizar graças à interface IO-Link.

Luzes de sinalização LED compactas em diversas versões

Luzes de sinalização LED compactas para integração direta com a máquina

Com a nova série de luzes de sinalização LED PSD-SL, a Phoenix Contact oferece uma solução compacta para a sinalização orientada para a aplicação diretamente nas funções da máquina. As luzes são versáteis, de construção robusta e adequadas para aplicação interna e externa.

Conectores placa a placa da série FP 0,8 SL

Conectores placa a placa não blindados no passo de 0,8 mm

A Phoenix Contact apresenta os novos conectores placa a placa não blindados da série FP 0,8 SL para taxas de dados de até 52 GBit/s. Graças à sua compatibilidade com as pegadas das placas de circuito impresso das variantes blindadas FP 0,8, os conectores oferecem maior flexibilidade no design das placas de circuito impresso. A substituição entre variantes blindadas e não blindadas pode ser realizada sem adaptar o layout da placa de circuito impresso.

Módulos de bateria com tecnologia de fosfato de ferro-lítio

Módulos de bateria com tecnologia de fosfato de ferro-lítio

Com os novos módulos de bateria de lítio com IQ Technology, a Phoenix Contact está expandindo seu portfólio com soluções de armazenamento de energia de alto desempenho com uma capacidade de 284 Wh.

Controladores de carregamento AC CHARX control

Ampliações de funções para controladores de carregamento AC: novo conceito de lei de calibração simplifica a certificação por meio de atualização de software

Os controladores de carregamento AC CHARX control modular da Phoenix Contact constituem o elemento central de uma infraestrutura de carregamento inteligente e sustentável para o carregamento modo 3 de veículos elétricos.

Caixas de montagem para eletrônica com simulação térmica

Caixas de montagem para eletrônica com simulação térmica

As caixas de montagem para eletrônica com dissipadores de calor correspondentes e placas de circuito impresso otimizadas oferecem uma refrigeração ideal e maior desempenho dos dispositivos. Para as caixas de montagem para eletrônica das séries BC, ME-IO, ICS e UCS, a Phoenix Contact oferece, portanto, uma combinação de dissipadores de calor adequados e um serviço de simulação exclusivo que maximiza a eficiência térmica do dispositivo.

Módulo de alimentação com Modbus/TCP

Sistema de disjuntores de proteção Caparoc: novo módulo de alimentação com interface de comunicação Modbus/TCP

As possibilidades de aplicação do sistema de disjuntores de proteção Caparoc foram ampliadas. Graças ao novo módulo de alimentação com interface Modbus/TCP, o sistema pode ser usado em outros sistemas de comunicação.

Conectores para centros de dados Heavycon

Conectores industriais Heavycon para centros de dados

Os novos conectores para centros de dados Heavycon da Phoenix Contact otimizam a transmissão de energia da PDU para o rack de IT e oferecem uma transmissão de energia robusta de até 70 A. As resistências de contato baixas dos contatos de crimpagem reduzem a necessidade de energia em até 60%. A menor formação de calor também reduz a necessidade de refrigeração.

Régua de bornes com réguas de bornes Push-X plugáveis

Cabeamento conveniente de quadros de comando com Push-X e zona de conexão COMBI

As novas réguas de bornes plugáveis com conexão Push-X e zona de conexão COMBI da Phoenix Contact estabelecem novos padrões na tecnologia de cabeamento. Essa combinação permite um cabeamento eficiente e sem esforço na construção de quadros de comando, conectando o nível de campo com conectores COMBI pré-montados.

IFS PROFIsafe Gateway para acionadores de motor no trilho DIN

IFS PROFIsafe Gateway para a fácil integração em rede de até 15 acionadores de motor

A IFS PROFIsafe Gateway da Phoenix Contact facilita a integração de acionadores de motor compatíveis com a rede em redes PROFIsafe e seu uso em aplicações de segurança.

PSRmodular XC na indústria de processos

Segurança funcional até SIL 3 em atmosferas potencialmente explosivas

Os módulos de segurança configuráveis da família de produtos PSRmodular XC da Phoenix Contact foram certificados para uso em atmosferas potencialmente explosivas. Isso expande ainda mais a área de aplicações.

Acesso remoto via tablet

mGuard Secure Cloud com nova versão 3.1

A mGuard Secure Cloud da Phoenix Contact permite o acesso remoto seguro a máquinas e instalações em todo o mundo. A nova versão 3.1 já está disponível.

Proteção contra surto de um polo VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R montada em trilho DIN

Nova proteção contra surto de um polo VALVETRAB SPP

Os dispositivos de proteção contra surtos tipo 2 da família de produtos Safe Protection Plus (SPP) da Phoenix Contact agora também estão disponíveis em versões de um polo. Assim, eles complementam a série existente com cinco produtos prontos para instalação, cada um deles disponível com ou sem contato de sinalização remota.

Configurador online Cabeamento de sistema

A seleção certa com o novo configurador online para o cabeamento de sistema para controladores

O novo configurador online para o cabeamento de sistema para controladores da Phoenix Contact permite a seleção fácil e rápida de uma solução individual de cabeamento de sistema.

Relé PLC-INTERFACE com Circuit Breaker e logotipos de prêmios

Distinções do relé PLC-INTERFACE Circuit Breaker nos EUA

O relé PLC-INTERFACE com Circuit Breaker da Phoenix Contact ganha ouro nos prêmios Control Engineering 2025 Product of the Year Awards e o título de "Most Valuable Product" nos prêmios Plant Engineering 2025 Product of the Year Awards nos EUA.

Solução inovadora de software de gerenciamento de energia

Energy Management Service - On-Premises: gerenciamento de energia eficiente de acordo com a ISO 50001 para uma gestão corporativa sustentável

A solução de gerenciamento de energia "Energy Management Service - On-Premises" é a peça central de uma parceria estratégica entre a Phoenix Contact e a EMPURON. O software oferece ferramentas de análise poderosas que possibilitam uma análise abrangente dos dados de energia e a criação de relatórios significativos. Isso ajuda a tomar decisões informadas sobre economia de energia.

Conectores para dispositivos M12 angulares para THR

Conector para dispositivos M12 angular para THR

A Phoenix Contact oferece conectores M12 angulares para processamento de solda por refluxo (THR) que foram especialmente desenvolvidos para a produção automatizada.

Fontes de alimentação UNO POWER com tecnologia de conexão push-in

Fontes de alimentação UNO POWER – novas variantes com push-in e faixa de tensão ampliada

A Phoenix Contact está expandindo seu portfólio com novas fontes de alimentação: a UNO POWER de até 90 W com tecnologia de conexão push-in e uma faixa de tensão ampliada de até 277 V AC. Elas são a fonte de alimentação ideal para aplicações monofásicas em quadros de comando compactos. As nova fontes de alimentação de 30 a 90 W convencem com sua alta densidade de potência, eficiência e a nova conexão push-in. Isso as torna ideais para aplicações industriais e quadros de comando compactos.

Painéis de ferramentas individuais para ferramentas manuais: inserto de gaveta personalizado em espuma

Phoenix Contact e TECSAFE: mais organização e eficiência com painéis de ferramentas para ferramentas manuais

A colaboração da Phoenix Contact com a TECSAFE oferece uma oportunidade adicional de fornecer soluções personalizadas que permitem uma melhor organização e maior eficiência.

Conectores de polos da bateria para acumuladores domésticos

Novos conectores de polos da bateria para sistemas de acumuladores domésticos

A Phoenix Contact lança novos conectores para aplicações de acumuladores domésticos. Uma codificação mecânica e a identificação colorida tornam os novos conectores aptos para a utilização em inversores de bateria.

Relé de segurança multifuncional PSRuni L montado em trilho de fixação

Relé de segurança multifuncional: duas funções de proteção em um só dispositivo

Com o relé de segurança multifuncional PSRuni da Phoenix Contact, podem ser monitoradas até duas funções de segurança com apenas um dispositivo. A cobertura abrangente das funções de segurança comuns permite a configuração flexível e a personalização de acordo com os requisitos individuais.

Device and Update Management (DaUM)

Device and Update Management no Docker Hub

O serviço Device and Update baseado em OPC UA da Phoenix Contact permite o gerenciamento e a atualização de equipamentos de automação, independentemente do fabricante. O software, que até agora estava disponível como serviço do Windows, agora também está disponível como um contêiner Docker para uso em sistemas Linux.

Sensor LoRaWAN para medir a umidade do solo

Monitoramento ambiental como base para uma irrigação orientada pela demanda

O uso correto da água como recurso sempre foi importante, mas assume uma relevância especial em tempos de mudanças climáticas. O monitoramento ambiental abrangente é o primeiro passo para tornar mais controláveis os extremos, como inundações ou secas. Em ambiente urbano, por exemplo, a umidade do solo é medida em espaços verdes. Isso permite a implementação de uma irrigação orientada pela demanda.

Acopladores IO-Link para transmissão IO-Link sem contato

Novos acopladores IO-Link para a transmissão de energia e dados sem contato

A Phoenix Contact está adicionando novos acopladores IO-Link ao seu portfólio para transmissão de energia e dados sem contato. O produto inovador permite a troca de dados sem contato entre dispositivos IO-Link em sistemas de automação existentes e oferece inúmeras vantagens para os usuários.

Caixas I/O IO-Link compactas para a instalação de campo

Novas caixas I/O compactas para dispositivos IO-Link para instalação em campo

As novas caixas I/O para dispositivos IO-Link da Phoenix Contact acrescentam dispositivos robustos ao portfólio da família de produtos Axioline E. Elas oferecem um processamento de sinais digitais e opções de conexão flexíveis para ambientes exigentes.

Caixas de conexão de gerador da linha de produtos Solarline

Caixas de conexão de dispositivos prontas para instalar para instalações fotovoltaicas em telhado e em campo aberto

Na All Electric Society, a eletricidade verde está sempre disponível de forma confiável e a um custo econômico. Além da energia eólica, a energia solar contribui de forma significativa para a produção de energia renovável. Os especialistas que planejam e instalam instalações fotovoltaicas devem garantir sua alta disponibilidade e potência. Para esse fim, a Phoenix Contact oferece caixas de conexão de gerador da linha de produtos Solarline, tanto para pequenas instalações em telhado quanto como Combiner Box para grandes instalações em campo aberto.

Conceito de segurança a 360° da Phoenix Contact

Conceito de segurança a 360° para uma proteção abrangente de produtos, soluções e serviços

Também na aquisição de dados em instalações fotovoltaicas ou eólicas, a segurança do acesso aos dados adquiridos e às vias de transmissão são de grande importância. Além do risco cada vez maior de ataques de hackers, existem várias regulamentações legais para proteger sua empresa contra ciberataques. Isso inclui a Cyber Resilience Act, a diretriz NIS 2 e o regulamento KRITIS. Atualmente, não há uma norma harmonizada para sua implementação. No entanto, é de se esperar que a norma de segurança líder a nível internacional IEC 62443 tenha um papel decisivo.

Tomadas de carga CCS montadas individualmente CHARX connect universal

Tomadas de carga CCS com conjunto de cabos montado: a solução pronta para montar para veículos elétricos

As tomadas de carga CCS CHARX connect universal da Phoenix Contact funcionam como interface de High Power Charging com potências de carga de até 700 kW, que reduzem de forma significativa os tempos de carregamento de veículos elétricos e máquinas móveis. Pela primeira vez, as tomadas de carga CCS tipo 2 com conjunto de cabos montado estão agora disponíveis como solução pronta para montar.

Cabos de carga CCS refrigerados CHARX connect professional para potências de carga de até 1000 kW

Cabos de carga CCS de megawatts para até 1000 kW – High Power Charging reinventado

A segunda geração de conectores de carga HPC CHARX connect professional com refrigeração líquida da Phoenix Contact transmite até 1 MW no Boost Mode. Com essa potência de carga, não apenas os veículos elétricos podem ser carregados em apenas alguns minutos, mas também veículos utilitários com grandes baterias ficam rapidamente de novo prontos para uso.

Cabos Patch RJ45 coloridos

Cabos Patch RJ45 coloridos para aplicações CAT6A

A Phoenix Contact está expandindo seu portfólio de produtos com cabos Patch coloridos da série RJ45 Building, que foram especialmente desenvolvidos para aplicações em quadros de comando. Os novos cabos estão disponíveis em oito cores: branco, laranja, amarelo, vermelho, roxo, verde, azul e preto.

Distribuidores de energia da série PRC 20

Distribuidores de energia plugáveis da série PRC 20

O novo distribuidor de energia plugável de até 20 A da Phoenix Contact é a solução ideal para uma instalação rápida e fácil via Plug and Play.

O condicionador de sinal Ex i e o transdutor MINI Analog Pro com logotipo SIL 3 e Ex i, assim como logotipos do GIT Safety Award e do German Innovation Award

Condicionador de sinal Ex i altamente compacto e transdutor de medição MINI Analog Pro com pacote de certificação abrangente

Os condicionadores de sinal com segurança intrínseca de 6,2 mm de isolamento estreito e os transdutores da família de produtos MINI Analog Pro da Phoenix Contact dispõe agora de outras certificações, além da ATEX/IECEX e CCC Ex.

Rede de resistências para interruptores de proximidade com condicionador de sinais de comutação MINI Analog Pro

Maior segurança através do monitoramento de falhas de linha

Com base na nova rede de resistências da Phoenix Contact, os contatos sem potencial de terra e os interruptores de proximidade podem ser usados em combinação com módulos de entrada de acordo com a norma NAMUR IEC/EN 60947-5-6 para o monitoramento de falhas de linha. Isso se mostra indispensável em aplicações com elevados requisitos de segurança.

Relé de segurança multifuncional PSRuni L

Relés de segurança multifuncionais: duas funções de proteção em um dispositivo

Com o relé de segurança multifuncional PSRuni da Phoenix Contact, podem ser monitoradas até duas funções de segurança com apenas um dispositivo. A cobertura das funções de segurança comuns permite a configuração flexível e a personalização de acordo com os requisitos individuais.

Módulos de medição de temperatura Axioline

Novos módulos de medição de temperatura por resistência para Axioline F e Axioline P

A Phoenix Contact amplia o portfólio dos sistemas E/S remotos Axioline F e Axioline P com três novos módulos de medição de temperatura por resistência (módulos RTD) que suportam dispositivos de medição de temperatura resistivos.

Parte inferior da caixa ICS

Nova parte inferior da caixa para caixas de montagem para eletrônica da série ICS

Com uma largura de 50 mm, a nova parte inferior da caixa da série ICS da Phoenix Contact oferece a maior área possível de placa de circuito impresso e cria, assim, mais espaço para a eletrônica nela instalada.

Alicates multifuncionais UNIFOX-MP 6-1 e UNIFOX-MP 7-1

Utilização versátil - as novas ferramentas universais

O portfólio de ferramentas Unifox da Phoenix Contact foi ampliado para incluir dois novos alicates multifuncionais, três chaves de alicate e um alicate "Linemans".

Conectores para placa de circuito impresso da série XPC

Push-X no conector para placa de circuito impresso XPC 2,5

A Phoenix Contact complementa a série de conectores para placa de circuito impresso com tecnologia Push-X inovadora com um novo conector para bitolas de condutor até 2,5 mm². A tecnologia Push-X permite conectar condutores flexíveis e rígidos rapidamente e quase sem esforço mediante inserção.

Família de produtos Cellulink

Novos roteadores industriais outdoor de telefonia móvel

A Phoenix Contact expande seu portfólio de comunicação remota com roteadores industriais outdoor de telefonia móvel. A família de produtos Cellulink conecta dispositivos compatíveis com a rede em todo o mundo à rede de telefonia móvel e é certificada conforme IEC 62443-4-2.

Dois novos módulos WLAN para a banda de 6 GHz

Novos módulos WLAN para a banda de 6 GHz melhoram a automação industrial

A Phoenix Contact expande seu portfólio de módulos industriais de cliente WLAN com variantes Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) para a nova banda de frequência de 6 GHz. Assim, estão disponíveis 24 novos canais de transmissão livre nos quais o desempenho total dos novos recursos da IEEE 802.11ax pode ser utilizado com os módulos Wi-Fi 6E.

FL SWITCH 5900

Novos Switches Gerenciáveis de 19" para montagem em rack para a indústria

A Phoenix Contact apresenta na Hannover Messe 2025 um novo portfólio de Switches Gerenciáveis no formato de 19 polegadas. Com até quatro portas de 10 Gigabit, os switches da série FL Switch 5900 oferecem um alto desempenho de dados, funções de segurança abrangentes e mecanismos TSN modernos.

Dispositivo APL de proteção contra surtos Termitrab complete no trilho de fixação

Nova proteção contra surto para aplicações APL

A nova proteção contra surto para aplicações SPE e APL da família de produtos TERMITRAB complete da Phoenix Contact cumpre as normas internacionais e oferece uma proteção abrangente para atmosferas potencialmente explosivas na automação de processos.

TRIO UPS em trilho de fixação

Disponibilidade máxima em caso de falhas de energia com a fonte de alimentação ininterrupta

A nova inovação na área de fontes de alimentação ininterrupta é a TRIO DC UPS da Phoenix Contact para construção de máquinas. A fonte de alimentação comutada combinada reúne as funções de uma UPS e de uma fonte de alimentação em uma caixa compacta, economizando assim espaço no quadro de comando.

Pessoa com a impressora a jato de tinta UV BLUEMARK E.CARD em frente a um quadro de comando

Identificação eficiente com a inovadora impressora a jato de tinta

A impressora a jato de tinta UV BLUEMARK E.CARD da Phoenix Contact estabelece novos padrões na identificação industrial. Ela convence pelo processamento eficiente de materiais, a tecnologia de impressão de baixa manutenção e os ótimos resultados de impressão em materiais de cartão de plástico e metal.

Luz do quadro de comando incluindo tomada com design atual

A iluminação ideal do quadro de comando contribui para um trabalho seguro e evita erros de cabeamento

A Phoenix Contact expande seu portfólio com as novas luzes AC universais do quadro de comando com tomada integrada. As luzes da família de produtos PLD E 708 oferecem possibilidades de uso flexíveis em quase todos os quadros de comando do mundo. Isso se deve à ampla faixa de tensão de entrada AC de 100 V AC a 240 V AC.

STEP POWER para sistemas de bus KNX

Comunicação KNX transparente e segura até 1200 mA

Como a primeira alimentação de tensão KNX no mercado, a STEP POWER da Phoenix Contact dispõe de um indutor KNX ativo e fornece uma vista geral de todas as informações de estado relevantes para KNX por meio da tela colorida integrada. Assim, ela combina eficiência e diagnósticos no local.

Aplicação Catan C1 EN

Nova família de controladores para a automação de edifícios e espaços

Na automação de edifícios e espaços, geralmente são usados distribuidores de triagem compactos que oferecem pouco espaço para a instalação do hardware. Por isso, a Phoenix Contact expandiu seu portfólio de produtos para incluir dispositivos no formato para montagem em trilho DIN. Além do comprovado controle de edifícios ILC 2050 BI, a partir de agora está disponível o novo controlador Catan C1 EN.

CHARX control modular

Expansões de funções para controladores de carregamento AC: compatibilidade WLAN e outros recursos

Os controladores de carregamento AC CHARX control modular da Phoenix Contact constituem o elemento central de uma infraestrutura de carregamento inteligente e sustentável para o carregamento modo 3 de veículos elétricos. Com a versão 1.7.0 do software, o escopo de funções do portfólio escalável é expandido com a compatibilidade WLAN e outros recursos para maior conveniência de instalação e manutenção, bem como mais segurança.

Sistema de retenção de placa de circuito impresso flexível para caixas de perfil de extrusão UM

Sistema de retenção de placa de circuito impresso flexível para caixas de perfil de extrusão UM

O suporte Evaluation (EVA) Board para as caixas de perfil de extrusão UM-BASIC e UM-PRO da Phoenix Contact é um sistema de retenção flexível e ajustável para o alojamento de placas de circuito impresso de diferentes tamanhos. O sistema pode ser montado em um perfil UM-BASIC/PRO 122 da Phoenix Contact.

Sistema de caixa ME-IO Slim para controladores compactos

Sistema de caixa ME-IO Slim para controladores compactos

O ME-IO Slim é a solução de caixa eficiente da Phoenix Contact para controladores compactos que exigem tecnologia de conexão frontal selada. A largura do módulo de apenas 12 mm permite um projeto do sistema que economiza espaço.

Conectores de polos da bateria da série BPC

Conexões seguras para sistemas acumuladores de energia

Os novos conectores protegidos contra inversão da polaridade da série BPC da Phoenix Contact são ideais para o uso em acumuladores de energia. Graças à capacidade de rotação de 360° e aos vários tipos de conexão, eles oferecem ao usuário uma alta flexibilidade.

Bloco de corte zero em uso com o cortador de trilhos de fixação PPS

Cortes zero rápidos e precisos sem medição repetida

O bloco de corte zero para cortadores de trilhos de fixação otimiza o corte manual de trilhos de fixação perfurados, permitindo cortes zero rápidos e reproduzíveis, sem medições repetidas e demoradas.

Bornes de placa de circuito impresso push-in para BC 17,8

Bornes de placa de circuito impresso push-in para caixas de montagem para eletrônica BC 17,8

A Phoenix Contact expande a variedade de conexões para as caixas de montagem para eletrônica da série BC. Pela primeira vez estão disponíveis bornes de placa de circuito impresso push-in da série FKDSO 1,5 e FKDSO 2,5 para a BC 17,8 (1 HP).

Conectores para placa de circuito impresso RJ45 filtrados

Conectores para placa de circuito impresso RJ45 filtrados

A Phoenix Contact completa o programa de transmissão de dados à base de cobre. Os novos conectores filtrados para placa de circuito impresso expandem o portfólio existente com variantes RJ45 com transformadores integrados para aplicações de até 1 GBit/s.

Caixas de montagem para eletrônica BC 35,6 e BC 53,6 com conexão push-in

Partes superiores da caixa configuráveis BC 35,6 e BC 53,6 para conexão push-in

A Phoenix Contact expande a série de caixas BC modular com partes superiores da caixa com larguras de 35,6 e 53,6 mm. Assim, agora estão disponíveis partes superiores configuráveis para larguras de 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm e 161,6 mm.

CHARX control vehicle assume a comunicação de alto nível (TCP/IP) via Powerline (PLC) entre a estação de carga DC e o veículo elétrico

Controladores de carregamento do veículo como solução de interface entre a estação de carga DC e o veículo elétrico

O controlador de carregamento autônomo do veículo CHARX control vehicle da Phoenix Contact permite o carregamento com corrente contínua através de tomadas de carga CCS para veículos elétricos e veículos utilitários.

Sistema de conectores padronizado para Profinet over SPE

Sistema de conectores padronizado para Profinet over SPE

Com suas tecnologias, a Profibus & Profinet International representam uma infinidade de inovações e interoperabilidade entre fabricantes. Isso começa na conectividade com conectores e cabos.

VL3 PPCS - PCs de painel industrial compactos

PCs de painel industrial compactos

A Phoenix Contact está ampliando seu portfólio na área de IHM e computadores industriais. Os PCs de painel compactos da família de produtos VL3 PPCS preenchem a lacuna entre os dispositivos IHM TP 6000 e WP 6000 e os computadores industriais da série de Box PCs e PCs de painel VL3.

GameChangers para a conexão de dispositivos

GameChangers: a revolução na conexão de dispositivos

A Phoenix Contact apresenta os GameChangers para conexão de dispositivos: com ideias, tecnologias e materiais avançados, eles oferecem soluções para maior velocidade, formato compacto, leveza, robustez, flexibilidade e desempenho na construção de dispositivos.

Conectores Connexis com Push-in Technology

Conectores com Push-in Technology

Os novos conectores Connexis DD31PS com tecnologia de conexão push-in da Phoenix Contact simplificam e aceleram o cabeamento no campo e na fábrica.

Conectores industriais com rosca de aparafusamento

Conectores industriais com rosca de aparafusamento

A Phoenix Contact oferece bases de montagem com rosca de aparafusamento para uma instalação simples e rápida dos conectores Heavycon D7. Elas podem ser facilmente fixadas em aberturas de painéis redondas com uma contraporca M25 ou M32 ou aparafusadas diretamente em motores e dispositivos com roscas correspondentes.

Caixa de distribuição M12 Push-Pull com cobertura plugável

Caixas de distribuição M12 com sistema de travamento rápido Push-Pull e cobertura de conexão plugável

As novas caixas de distribuição M12 com sistema de travamento rápido Push-Pull da Phoenix Contact estabelecem um novo padrão na tecnologia de automação. Elas convencem por sua instalação contínua intuitiva e sem ferramentas. Os cabos tronco e os conectores M12 são conectados de forma segura e conveniente por meio de encaixe direto. Isso assegura uma economia de tempo considerável e um cabeamento simples e seguro.

Módulos de disjuntores de proteção Caparoc para aplicações até 20 A

Proteção contra sobrecorrente para correntes de carga até 20 A

O sistema de disjuntores de proteção Caparoc da Phoenix Contact agora também oferece módulos para proteção contra sobrecorrente para correntes de carga de até 20 A. Desse modo são ampliadas as possibilidades de aplicação do sistema personalizável.

Disjuntor DC multifuncional Contactron ELR HDC

Proteção, monitoramento e comutação de cargas DC completamente sem arco voltaico

Uma produção sustentável que utiliza energias renováveis começa com o estabelecimento de uma rede industrial de corrente contínua. Com o Contactron ELR HDC, a Phoenix Contact disponibiliza um dispositivo de comutação DC multifuncional, cuja moderna tecnologia de semicondutores, em combinação com relés DC comprovados, comuta sem arco voltaico, garantindo assim uma longa vida útil.

Trio Power para montagem na parede

Alta potência em uma caixa compacta para montagem na parede

A fonte de alimentação Trio Power da Phoenix Contact para montagem na parede oferece altas potências de até 2,5 kW em uma caixa compacta. Graças à sua montagem flexível na parede e às funções abrangentes, os dispositivos robustos podem ser usados em uma ampla gama de aplicações em áreas como construção de máquinas, robótica ou acumuladores de bateria.

TRIO POWER para montagem em rack

Fonte de alimentação bidirecional para montagem em rack

O módulo de potência AC/DC Trio Power da Phoenix Contact com potência de 20 kW para a montagem em rack de 19" permite uma conversão bidirecional de energia em várias áreas de aplicação. Com tecnologia de conexão frontal e uma tensão DC de até 1.000 V, ele pode ser usado em uma ampla gama de aplicações, mas é particularmente adequado para o uso em sistemas de acumuladores de bateria.

Módulos de insertos de contato com função para conectores industriais

Insertos de contato modulares com função para conectores industriais

Com os novos módulos de insertos de contato Heavycon HC-M-MWF para conectores industriais, a Phoenix Contact oferece um alto grau de funcionalidade para o cabeamento de campo. Os insertos de contato modulares possuem um canal funcional e uma zona de isolamento. Isso permite implementar, p. ex., jumpers de potencial ou proteger potências diretamente na aplicação.

Software de identificação MARKING system

Criação eficiente de projetos de identificação individuais

O intuitivo software de identificação MARKING system da Phoenix Contact ajuda em todas as fases do processo de identificação. As funções específicas da aplicação do software permitem implementar, de forma simples e eficiente, soluções de identificação individuais para cada área de aplicação.

Disponibilização de materiais com vários carregadores de alimentação

Sistema de carregador modular para a disponibilização eficiente de componentes para a montagem

Os processos de montagem na construção de quadros de comando podem ser otimizados com as soluções simples para a disponibilização eficiente de materiais da Phoenix Contact. O portfólio abrange carregadores em vários modelos, desde divisores de prateleiras até sistemas de alimentação. Eles podem ser adaptados de forma flexível aos respectivos requisitos e à diversidade de componentes. Independentemente de serem usados de forma independente como complemento aos postos de trabalho de montagem existentes ou em combinação com os sistemas de assistência ao operador da Phoenix Contact.

O NearFi transmite dados de energia e Ethernet em tempo real e sem contato

Novas variantes para a transmissão de dados de energia e Ethernet em tempo real e sem contato

As novas variantes dos acopladores NearFi da Phoenix Contact permitem dobrar o alcance da transmissão de dados sem fio. Eles também oferecem o dobro da potência com compensação automática de corrente ou o encaminhamento de duas tensões isoladas galvanicamente (US/UA) por meio de ligação em paralelo.

 Novas caixas I/O para dispositivos IO-Link em uma caixa robusta de zinco fundido sob pressão

Novas caixas I/O para dispositivos IO-Link

Com as duas novas caixas I/O para dispositivos IO-Link AXL E IOL DI16 M12 6M e AXL E IOL DIO8/8 M12 6M, a Phoenix Contact amplia o portfólio da nova geração de I/O Axioline E para a automação sem quadro de comando com dispositivos para o processamento digital de sinais.

Software clipx Engineer assemble no monitor

Software de assistência ao operador para a montagem de réguas de bornes na construção de quadros de comando

O software de engenharia clipx ENGINEER da Phoenix Contact otimiza a consistência dos dados desde o diagrama elétrico até o quadro de comando pronto. A novidade é o software de assistência ao operador clipx Engineer assemble para o processo de montagem de réguas de bornes.

Régua de bornes com bornes de quatro níveis e acessórios

Estrutura inteligente de circuito com requisitos mínimos de espaço no quadro de comando

O uso de bornes de vários níveis oferece um enorme potencial de economia em termos de espaço necessário no quadro de comando. A nova série de bornes de quatro níveis PT 2,5-4L, especialmente compacta, com Push-in Technology da Phoenix Contact é uma solução que economiza espaço para a montagem de réguas de bornes.

Imagem da feira electronica

Phoenix Contact na electronica 2024: foco em tecnologia de conexão inovadora e energias renováveis

Com o lema "Change Forward – O futuro na ponta dos dedos", a Phoenix Contact apresenta este ano na electronica 2024 em Munique (12 - 15 de novembro) seus destaques de produtos relacionados à transmissão de sinais, dados e potência. A participação na feira se concentra em tecnologias de conexão e soluções pioneiras para a infraestrutura de carregamento, energias renováveis e soluções de corrente contínua para a indústria da All Electric Society.

Transdutores de medição de corrente ECM-UC com gerenciamento baseado na web guiado pelo usuário

Configuração intuitiva, medição precisa: novos transdutores de medição de corrente com gerenciamento baseado na web guiado pelo usuário

Os novos transdutores de medição de corrente da família de produtos ECM-UC da Phoenix Contact economizam muito tempo dos usuários, graças à configuração intuitiva dos dispositivos via gerenciamento baseado na web. Os produtos registram correntes contínuas, alternadas e distorcidas em quatro faixas de medição, começando de 0 a 100 mA até um máx. de 0 a 100 A, com um erro de transmissão de <0,5 %. As variantes Modbus permitem o processamento posterior digital de dados de medição.

Proteção contra surto para aplicações de sinal de 230 V montada em trilho DIN

Proteção contra surto para aplicações de sinal de 230 V

A nova proteção contra surto Clixtrab MOV plugável da Phoenix Contact oferece proteção confiável para aplicações de sinal até 230 V e se destaca pela instalação simples e compacta, graças a elementos de base compostos por réguas de bornes push-in.

Marcação de cabos na instalação em edifícios

Identificação eficiente e duradoura na infraestrutura de edifícios

A Phoenix Contact oferece soluções abrangentes para a identificação profissional na infraestrutura de edifícios. Diferentes tecnologias de identificação, software intuitivo, um amplo portfólio de materiais e serviços abrangentes podem simplificar bastante os fluxos de trabalho.

Visão geral dos três tamanhos do Monitoring Case System MCS

Caixa de montagem para eletrônica para aplicações de sensores e IIoT

Com a nova série MCS, a Phoenix Contact oferece uma caixa sofisticada para uma ampla gama de produtos eletrônicos. Ela impressiona em todos os níveis: desde a instalação da placa de circuito impresso, passando pela montagem simples até a manutenção do dispositivo. O design modular da caixa oferece um alto nível de praticidade.

Edifício em construção com solução de sistema fotovoltaico da série POS

Solução de sistema fotovoltaico para sistemas autossuficientes em termos de energia

A Phoenix Contact introduz uma solução de caixa baseada em painel fotovoltaico com várias classes de potência até 190 Wp. O POS (Pico Off-Grid System) inclui uma caixa de plástico protegida contra água e impacto, um suporte de mastro em aço inoxidável e um painel solar. Para soluções autossuficientes em campo, é possível adicionar computadores, unidades de comunicação, baterias e outros.

Cabo de carga NACS para carregamento AC com até 80 A

O NACS está chegando e a Phoenix Contact faz parte dele: cabos de carga AC para 50 A e 80 A a partir do fim de 2024

Como especialista em tecnologia de carregamento para eletromobilidade, a Phoenix Contact apresentará no fim do ano os primeiros cabos de carga NACS certificados pela SAE e UL para correntes AC até 80 A.

Insertos de contato HEAVYCON TSC para testes de transformadores

Conectores industriais para tarefas de medição e teste no campo da tecnologia de proteção

Os novos insertos de contato HEAVYCON TSC da Phoenix Contact são utilizados em sistemas de dispositivos de chaveamento de média tensão. Eles foram concebidos especialmente para tarefas de medição e teste e oferecem uma solução robusta para conexões temporárias ou contínuas.

Proteção contra surto VAL-SPP para aplicações fotovoltaicas montada em um trilho de fixação

Nova proteção contra surto para aplicações fotovoltaicas

Os novos dispositivos de proteção contra surtos da família de produtos VALVETRAB SPP da Phoenix Contact oferecem recursos pioneiros de instalação e segurança e, portanto, também são adequados para aplicações fotovoltaicas.

Cabos de carga compactos CCS tipo 1 para potências de carga até 125 kW

Cabos de carga compactos CCS tipo 1 – A solução de carga ideal para até 125 kW

Os cabos de carga DC da família CHARX connect compact da Phoenix Contact serão complementados com a nova classe de potência de 125 kW.

Conformidade com a norma SEMI F47 para fontes de alimentação UNO POWER

Conformidade com a norma SEMI F47 para fontes de alimentação

As fontes de alimentação UNO POWER com funcionalidade básica da Phoenix Contact são perfeitamente adequadas para a utilização em quadros de comando compactos, devido à sua alta densidade de potência. O portfólio completo foi agora testado e sua conformidade com a norma SEMI F47 foi confirmada.

Condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog MINI Analog Pro no trilho de fixação com logotipo EX i, SIL e PL

Atualização e novas variantes de produtos para condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog

A comprovada família de condicionadores de sinal com segurança intrínseca contra explosão e segurança funcional MACX Analog da Phoenix Contact foi ampliada com diversas variantes de produtos e passou por uma atualização tecnológica. Os produtos podem ser facilmente combinados com os condicionadores de sinal e transdutores de 6,2 mm da série MINI Analog Pro.

Entrega do certificado para o PLCnext Control na Hannover Messe

PLCnext Control certificado para a comunicação segura conforme IEC 61850 Ed. 2.1 e IEC 62351-3

O PLCnext Control da Phoenix Contact agora também foi certificado pela DNV conforme as normas internacionais IEC 61850 Ed. 2.1 e IEC 62351-3 para comunicação segura em sistemas de gerenciamento de energia. O controlador foi anteriormente o primeiro no mercado a ser certificado com uma gama de funções em conformidade com a norma IEC 62443 4-2 SL2.

Réguas de bornes com os novos bornes MPTD e MUTTB

Cabeamento compacto com bornes miniatura

A Phoenix Contact acrescentou duas novas variantes ao seu portfólio de produtos de minibornes: os novos miniblocos de bornes duplos MPTD e os minibornes de dois níveis MUTTB. Esses bornes permitem uma instalação rápida e um cabeamento com economia de espaço.

A conexão Push-Lock se alia ao sistema de travamento rápido Push-Pull

Conectores M12 montáveis com sistema de travamento rápido Push-Pull e conexão Push-Lock

As vantagens comprovadas dos conectores M12 incluem sua robustez industrial e dimensões compactas. A Phoenix Contact aprimora esses pontos fortes com um manuseio simples e sem ferramenta. O sistema de travamento rápido Push-Pull e a conexão de condutores Push-Lock tornam a montagem e a instalação fáceis e confiáveis.

Cabos de carga DC tipo 2 da nova geração

Cabo de carga CCS Tipo 2 em um novo design de caixa - robusto, de manutenção fácil e bem pensado

A nova geração dos comprovados conectores de carga CCS CHARX connect standard da Phoenix Contact é adequada para a construção de estações de carga DC e abrange a faixa de potência média de 150 a 250 kW (150 a 250 A/1.000 V). No novo design da caixa, a família de produtos oferece muitas melhorias em termos de robustez, segurança, faturamento e manutenção.

Conector industrial com insertos de contato push-in

Insertos push-in para conectores industriais para a transmissão de potência

Os insertos push-in para conectores industriais Heavycon da Phoenix Contact permitem uma conexão de condutores fácil e sem ferramenta. Os novos insertos de contato para aplicações de alta corrente transmitem de forma confiável correntes de até 100 A.

Impressora de cartões por termotransferência portátil THERMOMARK°PRIME°2.0

Impressora por termotransferência portátil para soluções de identificação versáteis

A impressora por termotransferência portátil Thermomark Prime 2.0 da Phoenix Contact é extremamente versátil. O dispositivo compacto é adequado para uso central em uma célula de identificação, bem como para identificação diretamente no ambiente de aplicação. Isso permite a organização eficiente e flexível dos processos de trabalho e oferece uma grande vantagem, especialmente em sistemas extensos.

Abraçadeira para cabos para estruturar condutores em estações de trabalho de montagem

Estações de trabalho de montagem eficientes e claramente organizadas

A nova abraçadeira para cabos clipx Wire brake da Phoenix Contact permite a preparação eficiente de condutores e cabeamento. Ela foi desenvolvida especialmente para otimizar a organização dos cabos e tornar mais claras as estações de trabalho manuais.

Leitor RFID para controladores de carregamento AC

Leitor RFID para controladores de carregamento AC com indicação de LED e sinal sonoro

O novo leitor RFID com indicação de LED configurável e sinal sonoro da Phoenix Contact é usado em conjunto com os controladores de carregamento CHARX control modular e é adequado para instalação em estações de carga doméstica ou de carga.

WLAN série 1000 com Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)

Módulos WLAN de alto desempenho com Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) para automação industrial

A Phoenix Contact está expandindo seu portfólio de redes industriais para incluir módulos de cliente WLAN de acordo com o padrão de tecnologia Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). Os novos módulos da série WLAN 1000 oferecem suporte a taxas de dados brutas de WLAN de até 2.402 MBit/s com largura de banda de 160 MHz.

Bornes de transdutor XTVMEA 6

Bornes de transdutor modernos com tecnologia Push-X

A característica mais importante dos novos bornes de transdutor XTVMEA 6 da Phoenix Contact é o curto-circuito automático do transformador de corrente. Essa função "make-before-break" permite a operação segura do transformador de corrente para todas as tarefas de manutenção e teste.

Tomadas de carga do veículo CCS tipo 1 e tipo 2 para carregamento permanente com 375 kW

Tomadas de carga CCS universais - agora carregando permanentemente com 375 kW

As tomadas de carga do veículo CCS CHARX connect universal da Phoenix Contact agora também permitem o carregamento High Power Charging com 375 kW contínuos.

Bornes de placa de circuito impresso, conectores e caixas de montagem para eletrônica de plásticos de base biológica

Redução de CO2 por meio do uso de plásticos de base biológica na tecnologia de conexão de dispositivos

Em seus produtos, a Phoenix Contact aposta em uma mudança sucessiva para mais sustentabilidade. Já existem soluções nas categorias de produto de borne de placa de circuito impresso, conector e caixa de montagem para eletrônica que melhoraram significativamente as pegadas de carbono graças às otimizações de processo e aos materiais sustentáveis.