A iluminação ideal do quadro de comando contribui para um trabalho seguro e evita erros de cabeamento

20.02.2025
Luz do quadro de comando incluindo tomada com design atual

A Phoenix Contact expande seu portfólio com as novas luzes AC universais do quadro de comando com tomada integrada. As luzes da família de produtos PLD E 708 oferecem possibilidades de uso flexíveis em quase todos os quadros de comando do mundo. Isso se deve à ampla faixa de tensão de entrada AC de 100 V AC a 240 V AC.

As luzes são equipadas respectivamente com uma tomada específica do país. Uma variante tipo F é usada em muitos países europeus, inclusive na Alemanha. Além disso, está disponível a variante tipo E para países como a França e a Bélgica. No decorrer do ano segue uma tomada tipo B com certificação UL para os EUA. A ótica integrada garante uma iluminação ideal e sem reflexos do quadro de comando com 1400 lm e um baixo consumo de potência de apenas 11 W. A temperatura da cor é de 5000 K (branco neutro). As luzes também dispõem de um sensor de movimento PIR. A conexão é feita por meio de conectores de dispositivos GST15i. Para a fixação, as luzes podem ser encaixadas ou parafusadas no perfil do quadro de comando ou, opcionalmente, fixadas com ímãs na chapa do quadro de comando. Os suportes de cabos facilitam adicionalmente a montagem.

A PLD E 708 é a escolha certa se for necessária uma luz do quadro de comando em combinação com uma tomada. Por exemplo, para a conexão a um dispositivo de medição ou um notebook. Juntamente com as luzes da série PLD E 409, as novas luzes formam o portfólio de luzes do quadro de comando da Phoenix Contact. Elas também cobrem a faixa de tensão DC.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management