Identificação eficiente com a inovadora impressora a jato de tinta

31.03.2025
Pessoa com a impressora a jato de tinta UV BLUEMARK E.CARD em frente a um quadro de comando

A impressora a jato de tinta UV BLUEMARK E.CARD da Phoenix Contact estabelece novos padrões na identificação industrial. Ela convence pelo processamento eficiente de materiais, a tecnologia de impressão de baixa manutenção e os ótimos resultados de impressão em materiais de cartão de plástico e metal.

A identificação clara de todos os dispositivos, componentes e circuitos em ambiente industrial apresenta grandes desafios para os fabricantes de quadros de comando e de instalações. Dependendo da área de aplicação de identificações e das condições ambientais associadas, há inúmeros requisitos específicos da aplicação. O dispositivo identifica materiais de cartão com uma combinação inovadora de tecnologia de jato de tinta térmico e tintas de cura por LED UV. Com a ajuda de uma detecção automatizada de materiais, a impressora determina a composição de tinta ajustada ao material de base e imprime o material com base em parâmetros específicos de identificação. O conceito de tinta modular e a cura da tinta com luz UV criam materiais de identificação otimizados para a aplicação, de plástico e metal, com uma identificação de alta qualidade. A impressora a jato de tinta UV convence com seu formato compacto e um alto volume de impressão. O processamento automatizado de materiais permite reabastecer os materiais sem interromper o trabalho de impressão. Dessa forma, é possível alcançar uma economia de tempo de até 40 % em comparação com impressoras com processamento manual do material. A impressão térmica a jato de tinta assegura um processo de identificação de baixa manutenção, uma vez que todo o sistema de tinta é substituído pela simples substituição dos cartuchos, inclusive a cabeça de impressão. Com a ajuda da orientação intuitiva ao usuário e das soluções de software eficientes, a realização de projetos de impressão abrangentes é rápida e fácil. Graças à interface de comunicação bidirecional OPC UA, todas as informações necessárias para planejar e monitorar a tarefa de impressão e o estado do dispositivo estão sempre disponíveis.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications