Disjuntor
Disjuntores de proteção
Os disjuntores de proteção protegem seus equipamentos contra sobrecarga e correntes de curto-circuito e, em caso de erro, desconectam especificamente apenas o circuito de corrente afetado. Para uma proteção ideal, nossos disjuntores funcionam com diversas tecnologias: eletrônica, termomagnética e térmica. Otimize seu processo de produção e reduza os tempos de imobilização através da utilização de nossa proteção contra sobrecorrente.
Categorias de produtos
Suas vantagens
- Alta disponibilidade da instalação através da proteção seletiva com fusíveis
- Proteção confiável dos seus dispositivos – desligamento direcionado em caso de falha
- Utilização flexível devido a vários mecanismos de disparo e pequenos escalonamentos da corrente nominal
- Soluções para várias aplicações graças ao abrangente programa de produtos
Disjuntores de proteção eletrônicos e termomagnéticos
Diferentes tecnologias dos disjuntores
Dependendo da função, os disjuntores de proteção podem ser classificados da seguinte maneira:
- Disjuntores de proteção térmicos para a proteção em caso de sobrecarga
- Disjuntores termomagnéticos para a proteção em caso de sobrecarga e curto-circuito
- Disjuntores eletrônicos de proteção para a proteção em caso de sobrecarga, curto-circuito, atenuação de linha ou elevada capacidade de entrada
Desligamento direcionado
Geralmente, os disjuntores protegem os equipamentos de forma individual. Em caso de falha, eles desligam de modo direcionado apenas o atuador ou sensor afetado no circuito com falha.
Isso significa que o processo de produção continua sem interrupções.
Dependendo da função, os disjuntores de proteção podem ser classificados da seguinte maneira:
- Disjuntores de proteção térmicos para a proteção em caso de sobrecarga
- Disjuntores de proteção termomagnéticos para a proteção em caso de sobrecarga e curto-circuito
- Disjuntores eletrônicos de proteção para a proteção em caso de sobrecarga, curto-circuito, atenuação de linha ou elevada capacidade de entrada
| Tempo de resposta em caso de sobrecarga | Tempo de resposta em caso de curto-circuito | Sua aplicação está protegida de modo ideal contra | |
|---|---|---|---|
| Disjuntores de proteção térmicos | Adequado | Inadequado | Sobrecarga |
| Disjuntores termomagnéticos | Adequado | Ideal | Sobrecarga, curto-circuito e linhas de grande extensão (graças à curva característica de disparo SFB) |
| Disjuntores eletrônicos de proteção | Ideal | Ideal | Sobrecarga, curto-circuito e linhas de grande extensão |
Mais informações sobre disjuntores de proteção como E-Paper
Aqui você obtém mais informações em formato digital sobre nossos disjuntores de proteção. Veja o E-Paper ou baixe nossas brochuras como arquivos PDF.
Disjuntor de proteção ou disjuntor?
Disjuntores de proteção:
• Função: protege dispositivos individuais ou circuitos de corrente menores contra sobrecarga e curto-circuito.
• Área de aplicação: é usado principalmente em circuitos de controle, circuitos de sinal ou para proteger de dispositivos eletrônicos.
• Capacidade: menor capacidade de comutação, mas perfeito para proteger dispositivos sensíveis.
• Reusabilidade: pode ser ligado novamente após o disparo.
Disjuntores:
• Função: protege instalações elétricas contra sobrecarga e curto-circuito.
• Área de aplicação: é usado em distribuições principais e instalações elétricas maiores.
• Capacidade: pode comutar e interromper altas correntes de curto-circuito.
• Reusabilidade: também pode ser ligado novamente após o disparo.