Conectores isolados e não isolados em várias versões

Conectores de crimpagem

Os conectores de crimpagem garantem conexões elétricas de alta qualidade, duradouras e de longo prazo. Nossa ampla gama de produtos inclui vários conectores isolados e não isolados que atendem aos requisitos da indústria e do comércio.

Suas vantagens

  • Linha de produtos abrangente para todas as áreas de aplicação
  • Conectores de alta qualidade e conforme as normas
  • Conexões de crimpagem ideais em combinação com nossas ferramentas e máquinas automáticas
Três terminais circulares de cabo lado a lado
Terminais de cabo tipo forquilha isolados e não isolados alinhados em filas
Terminais de cabo de pino isolados colocados lado a lado
Diferentes conectores planos isolados
Conectores de topo totalmente isolados colocados lado a lado
Três terminais circulares de cabo lado a lado

Os terminais circulares de cabo permitem uma conexão à prova de remoção entre o condutor e a conexão a parafuso, e oferecem uma ampla gama de aplicações (p. ex., blocos de bornes de conexão).

  • Conforme DIN 46234 (terminais de cabos sem isolamento)
  • Disponível em diversas variantes (isolado, não isolado, com zona de crimpagem adicional)
  • Conexão olhal de M2,5 a M16
  • Bitolas de condutor de 0,5 a 240 mm²

Terminais de cabo tipo forquilha isolados e não isolados alinhados em filas

Os terminais de cabo tipo forquilha permitem a conexão entre o condutor e a conexão a parafuso, e oferecem uma ampla gama de aplicações (p. ex., blocos de bornes de conexão).

  • Conforme DIN 46234 (terminais de cabo tipo forquilha não isolados)
  • Disponível em diversas variantes (isolado, não isolado)
  • Conexão olhal de M3 a M8
  • Bitolas de condutor de 0,5 a 6 mm²

Terminais de cabo de pino isolados colocados lado a lado

Os terminais de cabo de pino são utilizados na conexão de diversos espaços de contato.

  • Disponível em diversas variantes isoladas (plano, plano com gancho, circular, circular com zona de crimpagem adicional)
  • Bitolas de condutor de 0,5 a 6 mm²

Diferentes conectores planos isolados

Os conectores planos servem para realizar conexões novamente removíveis de componentes elétricos.

  • Conforme DIN 46247 (luvas de encaixe não isoladas) e DIN 46248 (conectores planos não isolados)
  • Disponível em diversas variantes (luvas de encaixe e conectores planos não isolados ou isolados, distribuidores de encaixe plano isolados, luvas de encaixe totalmente isoladas)
  • Bitolas de condutor de 0,5 a 6 mm²

Conectores de topo totalmente isolados colocados lado a lado

Os conectores de topo totalmente isolados oferecem a possibilidade de conectar permanentemente dois condutores decapados.

  • Bitolas de condutor de 0,5 a 6 mm²

Vários conectores de crimpagem isolados e não isolados dispostos em oito filas

Conectores de crimpagem para conexões seguras

As conexões por crimpagem são utilizadas em todas as áreas da indústria e em todos os ofícios. Elas garantem conexões elétricas resistentes a longo prazo e de alta qualidade. Estão disponíveis em muitas variantes e versões.

Pessoa segurando o alicate de crimpagem CRIMPFOX DUO 16S e um condutor crimpado em frente a um quadro de comando

Processamento profissional com ferramenta manual e ferramenta automática

Para o processamento de terminais tubulares, terminais de cabo, conectores industriais e inúmeros outros contatos e conectores, a Phoenix Contact oferece um abrangente portfólio de ferramentas manuais e máquinas automáticas.

Nossas ferramentas manuais se caracterizam por sua ergonomia e alta qualidade, sendo sinônimo de aplicação sem fadiga e durabilidade. Equipadas com uma mola de retenção integrada, nossas ferramentas garantem um processamento estável a longo prazo e de alta qualidade de terminais tubulares e conectores.

Máquina automática de crimpagem CF 500 com diferentes condutores e conectores crimpados

Com nossas máquinas automáticas, você não somente processa diferentes tipos de contato de forma rápida e segura, como ainda economiza tempo e custos na montagem de condutores.

Com nossa máquina automática de crimpagem CF 500 universal você crimpa em muito pouco tempo diferentes tipos de contato, como terminais de cabo, conectores planos ou terminais tubulares.

Diferentes matrizes intercambiáveis e uma pega de transporte asseguram a você tanto flexibilidade e rapidez, como também mobilidade. O processo de crimpagem é iniciado facilmente com um interruptor de pedal. Assim você fica as duas mãos livres para a montagem dos condutores com os contatos correspondentes.