Ferramenta de crimpagem
Com a ferramenta de crimpagem da família de produtos CRIMPFOX processa de modo profissional e seguro todos os tipos de contato, como terminal tubular, terminal de cabo ou conector coaxial. Uma alavancagem otimizada e geometrias ergonômicas do cabo das ferramentas de crimpagem suportam um trabalho sem esforço e confortável. A mola de retenção integrada garante uma crimpagem impermeável de alta qualidade e estável a longo prazo.
Mais informaçõesSuas vantagens
- Tudo de um único fornecedor graças a um programa de produtos abrangente
- Manuseio simples graças às formas ergonômicas do cabo
- Durabilidade graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade
Novos produtos
O alicate de crimpagem para todas as situações
CRIMPFOX DUO 16S
O CRIMPFOX DUO 16S processa terminais tubulares e TWIN de forma fácil e confortável. A matriz giratória permite ao usuário inserir os terminais tubulares, conforme necessário, em posição lateral ou frontal.
As características principais
- Matriz giratória e de ajuste automático
- Faixa de bitola de 0,14 mm² a 16 mm² e para terminais TWIN até 2 x 6 mm²
- Pequena largura de abertura do punho
- Design ergonômico
- Prensagem quadrada
As vantagens
- Utilização flexível e confortável em qualquer posição graças à matriz giratória
- Graças à retenção, a matriz permanece segura na posição selecionada
- O ajuste automático da bitola, em combinação com a mola de retenção integrada permite um processamento seguro do condutor e da luva
- Sem necessidade de ajuste
- As reduzidas forças manuais e a configuração ergonômica do punho garantem uma utilização sem cansaço
CRIMPFOX DUO
CRIMPFOX DUO
O novo CRIMPFOX DUO é o alicate de crimpagem para todas as situações. A matriz giratória permite o encaixe frontal ou lateral de terminais tubulares. O alicate de crimpagem processa de forma segura mesmo os terminais tubulares TWIN graças ao mecanismo de ajuste automático. Em combinação com a faixa de bitola ampla de 0,14 a 10 mm², a ferramenta ergonômica é sinônimo de conforto e flexibilidade.
CRIMPFOX CENTRUS
CRIMPFOX CENTRUS
O alicate de crimpagem CRIMPFOX CENTRUS permite crimpar muito facilmente os terminais tubulares graças ao design ergonômico, à mecânica otimizada e à forma de crimpagem simétrica.
O alicate de crimpagem CRIMPFOX CENTRUS se ajusta muito bem na mão graças ao reduzido ângulo de abertura de apenas 43° e à combinação de plásticos rígidos e macios nos cabos. O alicate de crimpagem facilita o trabalho graças à transmissão de forças ideal.
O alicate de crimpagem abrange uma grande área de aplicação em duas faixas de bitola diferentes, nas versões quadrada e hexagonal respectivamente. A forma de crimpagem precisa e simétrica garante sempre resultados de alta qualidade e uma crimpagem perfeitamente segura.