Relés e relés de estado sólido no trilho de fixação

Relé e relé de estado sólido

Descubra nossa abrangente seleção de relés e relés de estado sólido, relés de acoplamento, relés eletromecânicos, relés de tempo, módulos de comunicação e lógica. Nossos produtos inovadores oferecem o máximo de confiabilidade e eficiência para suas aplicações industriais. Nossos relés se caracterizam por sua alta potência de comutação, longa vida útil e ampla gama de acessórios. Os relés de estado sólido oferecem tempos de comutação rápidos e são ideais para aplicações com alta frequência de comutação. Os módulos lógicos oferecem soluções flexíveis de controle e automação para a sua aplicação. Com os módulos de comunicação, é possível integrar de forma fácil e flexível um sistema de relés à sua rede.

Novos produtos

Módulo de relé positivamente guiado altamente compacto no trilho de fixação
Sistema de relés remoto PLC-INTERFACE Ethernet Gateway compatível com a rede no trilho de fixação

Módulos de relé altamente compactos e positivamente guiados

De seis polos com tecnologia de conexão push-in

O módulo de relé altamente compacto RIFLINE complete comuta de forma confiável com seis contatos positivamente guiados e tecnologia de conexão push-in. Beneficie-se da distribuição de potencial A2 por meio de jumpers no lado de entrada e do feedback confiável em sua aplicação.

Características principais

  • Tecnologia de conexão push-in
  • Largura de apenas 20,9 mm
  • Módulo de relé com relé de 6 polos positivamente guiado
  • Distribuição de potencial A2 por meio de jumpers no lado de entrada
  • Feedback confiável

Suas vantagens

  • Comutação com economia de espaço graças a uma largura de apenas 20,9 mm
  • Contatos positivamente guiados graças aos relés de seis polos
  • Cabeamento fácil e rápido dos módulos de relé graças à tecnologia de conexão push-in
  • Distribuição de potencial simples com jumpers no lado de entrada

Sistema de relés remoto compatível com a rede

Conexão multiprotocolo ao controlador

O sistema modular de relés remoto com alocação flexível de canais ajuda você em aplicações simples com até 56 canais IO. Beneficie-se da alta flexibilidade e da integração intuitiva graças à compatibilidade com o software de controle comum.

Características principais

  • Conexão multiprotocolo: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP
  • Integração simples ao software do controlador por meio de arquivos de descrição de dispositivos
  • Compatibilidade com módulos de relé e analógicos PLC-INTERFACE
  • Faixa de temperatura: -40 °C … +60 °C
  • Número máximo de canais: até 56 canais

Suas vantagens

  • Montagem flexível de canais (DI, DO, AI, AO) e formato compacto para aplicações simples com um número pequeno a médio de canais na caixa de comando descentralizada
  • Conexão multiprotocolo graças ao inovador módulo de rede com chipset de alto desempenho (PROFINET Classe C e redundância S2)
  • Integração intuitiva e rápida no nível de controle graças à compatibilidade com o software de controle estabelecido

PLC logic e PLC-INTERFACE Ethernet Gateway no trilho de fixação

Módulos de comunicação e lógicos Comutação e controle de aplicações simples com um número pequeno a médio de canais

Nossos módulos de lógica e comunicação lidam com a comutação e o controle de sinais de E/S em aplicações simples com um número pequeno a médio de canais. No mercado de módulos lógicos, o sistema de relés lógicos PLC combina lógica, interface e nível de campo em uma solução compacta. Para aplicações descentralizadas, o sistema modular de interface remota PLC-INTERFACE Ethernet Gateway oferece uma solução flexível e que economiza espaço, com até 56 canais de E/S. Integre seus relés facilmente à rede.

 Relés eletromecânicos, relés de estado sólido no trilho de fixação

Relés de acoplamento Para todas as aplicações - confiável, seguro e eficiente

Os relés de acoplamento são uma parte indispensável da automação industrial, onde a confiabilidade, a segurança e a eficiência são de grande importância. Aposte no nosso programa muito abrangente de relés para semicondutor e relés eletromecânicos, plugáveis ou como módulo completo. Os relés de acoplamento, relés de acoplamento positivamente guiados, módulos de relé altamente compactos e relés para a atmosfera potencialmente explosiva contribuem ainda para uma alta disponibilidade do sistema.

Relé de monitoramento no trilho de fixação

Relés de monitoramento Aumentar a disponibilidade do sistema e reduzir os tempos de parada

Os relés de monitoramento são uma solução econômica para o controle de parâmetros elétricos e físicos importantes da instalação. Com os relés de monitoramento EMD, você monitora sobretensão, subtensão, sobrecorrente, subcorrente, falha de fases, sequência de fases, assimetria de fases, fator de potência, potência ativa, bem como temperatura de enrolamento do motor e níveis de enchimento.

Relés de tempo no trilho DIN

Relés de tempo Timing perfeito: os relés de tempo são a alternativa econômica para PLC para o controlador de períodos de tempo simples

Com o nosso relé de tempo, você implementa controladores de tempo de poucos milissegundos até vários dias facilmente e com custo otimizado. Aproveite o ajuste confortável dos equipamentos através dos elementos de comando na frente de caixa. As saídas com contato reversível sem potencial de terra asseguram uma mensagem de erro rápida e uma desconexão direcionada. Selecione o relé de tempo adequado para sua aplicação a partir de quatro famílias de produtos.

Seu ingresso gratuito
Visite-nos na SPS 2026

Visite-nos de 24 a 26 de novembro no pavilhão 9, estande 310, e descubra como os ecossistemas abertos, Industrial AI e a segurança integrada preparam a automação industrial para o futuro.

Reserve seu ingresso gratuito
Phoenix Contact na SPS