Painéis IHM e PCs industriais

Painéis IHM e PCs industriais

Com nossas Interfaces Homem Máquina (IHMs) e PCs industriais (IPCs) você opera e monitora de forma eficiente os estados de sua instalação. Beneficie da máxima escalabilidade para o conceito de operação de sua solução de automação. Com nossos PCs industriais inteligentes você resolve de forma simples tarefas exigentes de controle e interligação. Ao mesmo tempo, o sofisticado software de visualização suporta uma intervenção rápida e segura nos processos das máquinas.

Phoenix Contact na SPS

Visite-nos na SPS 2026

Visite-nos de 24 a 26 de novembro no pavilhão 9, estande 310, e descubra como os ecossistemas abertos, Industrial AI e a segurança integrada preparam a automação industrial para o futuro.

As vantagens de nossos IHMs e IPCs

  • Investir no futuro com hardware de alta qualidade com a tecnologia mais recente
  • Rápida colocação em funcionamento através de Interfaces Homem Máquina (IHMs) pré-configuradas
  • Soluções perfeitamente adaptadas graças a PCs industriais (IPCs) livremente escalonáveis e abertos
Interfaces Homem Máquina para a aplicação industrial

Painéis IHM Para aplicações na indústria

Nossos web panels aptos para a indústria com navegador aberto para aplicações HTML5 e os web panels Rugged oferecem a interface de usuário ideal para sua solução de automação. Como Interface Homem Máquina (IHM), elas permitem uma comunicação confiável entre o homem e a máquina, auxiliam a operar e monitorar processos e facilitam as intervenções na operação da instalação. Mesmo em condições ambientais exigentes, você se beneficia de uma navegação intuitiva, alta confiabilidade e automação econômica, com base em funções eficientes de entrada e monitoramento.

PC industrial em uma linha de produção

PCs industriais Computadores para aplicações industriais de todos os tipos

Quer como interface de usuário ou como controlador central da instalação, os computadores industriais são indispensáveis no ambiente industrial. Eles reúnem a potência computacional de processadores modernos com a robustez e confiabilidade de componentes aptos para a indústria.

Nosso portfólio de PCs industriais vai desde Box PCs (PCs integrados) e PCs de painel de alto desempenho, passando por PCs de rack e monitores multitoque, até soluções para requisitos industriais muito especiais. Eles oferecem opções de montagem flexíveis para dispositivos no campo e para o monitoramento orientado para a máquina. Beneficie das vantagens de uma solução robusta e configurável para registro e processamento, medição, controle e visualização de seus dados e processos em quase todos os ambientes industriais.

Software para a aplicação industrial

Software para a visualização Software pronto para uso para sua automação

Quer seja na sala de controle, na área de produção ou diretamente na máquina: a automação eficiente necessita de uma visualização adequada. Tire proveito do nosso abrangente portfólio relativo ao tema de operar e monitorar para seus IHMs e IPCs.

Os painéis IHM com navegador incorporado integrado no modo de tela inteira e suporte a HTML5 permitem opções de operação e visualização com representação de conteúdos baseados na web com melhor desempenho.

Outras informações
Nossos IHMs e IPCs em detalhe

Mais detalhes, como dados técnicos ou informações sobre nosso portfólio de Interfaces Homem Máquina e PCs industriais, podem ser consultados no E-Paper.

Baixar agora o E-Paper
Homem trabalhando com IHMs e IPCs

Novos produtos

Série Rugged WP 6000
VL3 FPM com diferentes tamanhos de tela

Web panels Rugged

Para ambientes exigentes

A nova série Rugged WP 6000 oferece web panels robustos para ambientes exigentes. Com a faixa de temperatura ampliada, a alta resistência ao choque e legibilidade à luz solar, eles ideais para aplicações robustas de operação no exterior.

Características principais

  • Faixa de temperatura ampliada (-30 °C ... +65 °C)
  • Elevada resistência ao choque (40g) e a vibrações (5g)
  • Telas legíveis à luz solar com proteção UV e IV
  • Telas táteis PCAP de resposta rápida de 7 a 15,6"
  • Sensor integrado de movimento e de luz ambiente

Suas vantagens

  • Hardware robusto para ambientes adversos com vidro de 3 mm de espessura, dissipador de calor maior e caixa mais resistente
  • Aberto e utilizável em qualquer sistema de terceiros
  • Pode ser operado com luvas e é adequado para uso em ambientes úmidos
  • Ideal para qualquer visualização HTML5 ou baseada no browser

Monitores táteis de tela plana

Para a indústria

Os VL3 FPM são telas planas e ampliam o portfólio de PCs de painel VL3. Esses monitores combinam a aparência, a háptica e os recursos mecânicos das IHMs VL3 PPC e xP 6000 e oferecem opções de conexão ampliadas em comparação com os monitores da série BL FPM.

Características principais

  • Grande seleção de tamanhos de tela
  • Mesma aparência dos painéis IHM xP 6000 e PCs de painel VL3
  • As mesmas propriedades mecânicas dos painéis IHM xP 6000 e dos PCs de painel VL3
  • Instalação flexível com ou sem quadro de comando
  • Opções de conectividade ampliadas

Suas vantagens

  • Mesma aparência e dimensões de corte que as IHMs TP 6000/WP 6000 e os PCs de painel VL3
  • Opções de conexão melhoradas, inclusive 2 x saídas USB e uma opção de sinal VGA, DP ou HDMI
  • Operáveis com luvas e adequados para condições ambientais úmidas

Convincente pacote completo que alia design, qualidade e serviço

IHM e PCs industriais
IHM e PCs industriais
IHM e PCs industriais
Imagem do produto VL3 UPC 2440 EDGE
IHM e PCs industriais

Nossos IHMs e PCs industriais oferecem um design de produto apelativo e intuitivo. Eles se enquadram perfeitamente em seu design de instalação ou máquina com sua concepção compacta e funcional, servindo como interface de usuário perfeita entre homem e máquina.

IHM e PCs industriais

Made by Phoenix Contact – eis uma promessa de qualidade em que você pode confiar. Nós apostamos em componentes duráveis que cumprem padrões industriais e requisitos de qualidade elevados. Nosso portfólio de IHMs e IPCs é fabricado de componentes de alta qualidade e confiáveis, oferecendo sempre a melhor classe de potência.

IHM e PCs industriais

Beneficie-se de nosso serviço abrangente. Desde a seleção do produto até ao recondicionamento de seus sistemas industriais existentes: desenvolvemos com nossos clientes o conceito adequado para tarefas de automação individuais.

Imagem do produto VL3 UPC 2440 EDGE

Nosso portfólio IHM/IPC está preparado para soluções de automação abertas. O Runtime de nossos PCs de borda oferece todas as vantagens do ecossistema PLCnext Technology. Beneficie-se da integração fácil em uma infraestrutura de TI existente através da centralização de dados baseada na nuvem e feche, assim, a lacuna entre os mundos de TI e TO.

Ir para a tecnologia de automação para PLCnext Technology