Box PCs

PCs de caixa

Nossos Box PCs são concebidos para inúmeras tarefas de automação - desde a simples aquisição de dados até aplicações IoT e de borda complexas. Graças a trilhos DIN ou montagem na parede, você beneficia de um formato especial com uma robustez e economia de espaço especiais. Assim, graças à sua potência escalonável e a um grande número de interfaces, os nossos PCs integrados oferecem uma solução IPC para praticamente qualquer indústria e caso de aplicação.

Configurável
Go to Product Detail Page for item 1376797
VL3 BPC - Box PC
VL3 BPC - Box PC
1376797

Box PC industrial (BPC) com grau de proteção IP30 e processador Intel® da 11.ª geração. O sistema pode ser configurado com até 64 GB de memória principal. Este suporta até dois SSDs M.2 2280 com uma configuração de 960 GB respectivamente. Diversas opções I/O configuráveis, inclusive WLAN e uma unidade de expansão PCIe opcional.

Configurável
Go to Product Detail Page for item 1459506
VL3 UPC - Box PC
VL3 UPC - Box PC
1459506

Box PC industrial (BPC) particularmente compacto e sem ventilador, com grau de proteção IP30 e processador Intel Atom® x6000, bem como possibilidades de conexão líderes do setor.
O sistema oferece uma seleção de processadores e vem pré-configurado com memória principal DDR4 e memória de estado sólido NVMe integrada. O VL3 UPC pode ser configurado com memória SSD M.2 adicional e uma variedade de opções de I/O, incluindo WLAN, interfaces de comunicação serial, portas Ethernet adicionais e 4G/LTE.

Go to Product Detail Page for item 1433147
VL3 UPC 1320 - Box PC
VL3 UPC 1320 - Box PC
1433147

Box PC industrial (BPC) compacto e sem ventilador com grau de proteção IP30 e processador Intel Atom® x6211E eficiente e disponível a longo prazo com 8 GB de RAM LPDDR4 e memória SSD NVMe de 60 GB integrado.

Go to Product Detail Page for item 1433152
VL3 UPC 2430 - Box PC
VL3 UPC 2430 - Box PC
1433152

Box PC industrial (BPC) compacto, sem ventilador, com grau de proteção IP30 e processador Intel Atom® x6413E eficiente e com disponibilidade de longo prazo, com 16 GB de RAM LPDDR4 e memória SSD NVMe de 120 GB integrado.

Go to Product Detail Page for item 1433148
VL3 UPC 1110 - Box PC
VL3 UPC 1110 - Box PC
1433148

Box PC industrial (BPC) compacto e sem ventilador com grau de proteção IP30 e processador Intel Atom® x6211E eficiente e disponível a longo prazo, com 2 GB de RAM LPDDR4 e memória SSD NVMe de 30 GB integrado.

Go to Product Detail Page for item 1766289
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-HIGH - Pacote de software
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-HIGH - Pacote de software
1766289

O kit HIGH USB WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 atualiza um PC industrial (IPC) da Phoenix Contact do Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 ou Windows 10 IoT 2021 LTSC para o sistema operacional Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Somente um IPC Phoenix Contact que foi vendido e configurado com um sistema operacional Windows pode ser atualizado. As plataformas IPC compatíveis são: 1376797 VL3 BPC (I57), 1376798 VL3 PPC (I57), 1138367 BL2 PPC AIO65 7000 (I64), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I59), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I59)

Go to Product Detail Page for item 1697948
VL3 UPC 2440 - Box PC
VL3 UPC 2440 - Box PC
1697948

Box PC industrial (BPC) compacto, sem ventilador, com grau de proteção IP30 e processador Intel Atom® x6413E eficiente e com disponibilidade de longo prazo, com 16 GB de RAM LPDDR4 e memória SSD NVMe de 240 GB integrado.

Go to Product Detail Page for item 1766286
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Pacote de software
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Pacote de software
1766286

O kit ENTRY USB WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 atualiza um PC industrial (IPC) da Phoenix Contact do Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 ou Windows 10 IoT 2021 LTSC para o sistema operacional Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Somente um IPC Phoenix Contact que foi vendido e configurado com um sistema operacional Windows pode ser atualizado. As plataformas IPC compatíveis são: 1376797 VL3 BPC (I54), 1376798 VL3 PPC (I54), 1459506 VL3 UPC, 1644121 VL3 PPCS, 1138366 BL2 PPC AIO65 2000 (I63)

Go to Product Detail Page for item 1766928
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - Pacote de software
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - Pacote de software
1766928

O kit de valor USB WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 atualiza um PC industrial (IPC) da Phoenix Contact do Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 ou Windows 10 IoT 2021 LTSC para o sistema operacional Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Somente um IPC Phoenix Contact que foi vendido e configurado com um sistema operacional Windows pode ser atualizado. As plataformas IPC compatíveis são: 1376797 VL3 BPC (I55, I56), 1376798 VL3 PPC (I55, I56), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I58), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I58)

As vantagens de nossos Box PCs

  • Alta disponibilidade de sistema com design compacto através da estrutura sem ventilador apropriada à indústria e da dispensa de partes móveis
  • Utilização versátil graças diferentes opções de montagem, p. ex., no trilho de fixação
  • Potência do processador adequada ao uso: com processadores energeticamente eficientes Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® ou Core™ i de alto desempenho da mais recente geração
  • Expansível de forma flexível graças a placas de expansão e slots PCIe
  • Opção de hardware seguro via TPM 2.0

Valueline: a nova geração de PCs industriais

Novos produtos

Série Rugged WP 6000
VL3 FPM com diferentes tamanhos de tela

Web panels Rugged

Para ambientes exigentes

A nova série Rugged WP 6000 oferece web panels robustos para ambientes exigentes. Com a faixa de temperatura ampliada, a alta resistência ao choque e legibilidade à luz solar, eles ideais para aplicações robustas de operação no exterior.

Características principais

  • Faixa de temperatura ampliada (-30 °C ... +65 °C)
  • Elevada resistência ao choque (40g) e a vibrações (5g)
  • Telas legíveis à luz solar com proteção UV e IV
  • Telas táteis PCAP de resposta rápida de 7 a 15,6"
  • Sensor integrado de movimento e de luz ambiente

Suas vantagens

  • Hardware robusto para ambientes adversos com vidro de 3 mm de espessura, dissipador de calor maior e caixa mais resistente
  • Aberto e utilizável em qualquer sistema de terceiros
  • Pode ser operado com luvas e é adequado para uso em ambientes úmidos
  • Ideal para qualquer visualização HTML5 ou baseada no browser

Monitores táteis de tela plana

Para a indústria

Os VL3 FPM são telas planas e ampliam o portfólio de PCs de painel VL3. Esses monitores combinam a aparência, a háptica e os recursos mecânicos das IHMs VL3 PPC e xP 6000 e oferecem opções de conexão ampliadas em comparação com os monitores da série BL FPM.

Características principais

  • Grande seleção de tamanhos de tela
  • Mesma aparência dos painéis IHM xP 6000 e PCs de painel VL3
  • As mesmas propriedades mecânicas dos painéis IHM xP 6000 e dos PCs de painel VL3
  • Instalação flexível com ou sem quadro de comando
  • Opções de conectividade ampliadas

Suas vantagens

  • Mesma aparência e dimensões de corte que as IHMs TP 6000/WP 6000 e os PCs de painel VL3
  • Opções de conexão melhoradas, inclusive 2 x saídas USB e uma opção de sinal VGA, DP ou HDMI
  • Operáveis com luvas e adequados para condições ambientais úmidas

Outras informações
Nossos IHMs e IPCs em detalhe

Mais detalhes, como dados técnicos ou informações sobre nosso portfólio de Interfaces Homem Máquina e PCs industriais, podem ser consultados no E-Paper.

Baixar agora o E-Paper
Homem trabalhando com IHMs e IPCs