VL3 BPC
-
Box PC
1376797
Box PC industrial (BPC) com grau de proteção IP30 e processador Intel® da 11.ª geração. O sistema pode ser configurado com até 64 GB de memória principal. Este suporta até dois SSDs M.2 2280 com uma configuração de 960 GB respectivamente. Diversas opções I/O configuráveis, inclusive WLAN e uma unidade de expansão PCIe opcional.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Indicação sobre a aplicação | No momento, estamos preparando o produto para que ele esteja em conformidade com os requisitos da Lei de Resiliência Cibernética (CRA) da UE a partir de 11 de dezembro de 2027, com base nas informações atualmente disponíveis sobre a CRA. |
| Tipo de produto | Box PC |
| Propriedades especiais | O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA) |
| Peso | 3,8 kg (sem expansão PCIe) |
| 4,3 kg (com expansão PCIe) | |
| Dados do computador | |
| Processador | Intel® Celeron® 6305E, Quantidade de núcleos: 2 x 1,8 GHz |
| Intel® Core™ i3-1115G4E, Quantidade de núcleos: 2 x 3 GHz (TDP-up) | |
| Intel® Core™ i5-1145G7E 2,6 GHz (TDP-up) | |
| Intel® Core™ i7-1185G7E 2,8 GHz (TDP-up) | |
| Trusted Platform Module | dTPM 2.0, Infineon® SLB9670 (Tecnologia de criptografia não chinesa) |
| Sistema operacional | sem sistema operacional |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 X64 | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 x64 | |
| Memória | 4 GB DDR4 SODIMM |
| 8 GB DDR4 SODIMM | |
| 16 GB DDR4 SODIMM | |
| 32 GB DDR4 SODIMM | |
| 64 GB DDR4 SODIMM | |
| Memória de dados | sem memória de dados |
| 60 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 120 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 240 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 480 GB, M.2 2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 960 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| Refrigeração | passivo |
| PCI Opção 1 | sem slot |
| slot aberto para PCIe | |
| configurável | |
| 4x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 | |
| Sistema Raid | 0, 1 |
| Tela | |
| Tipo de tela | sem tela |
| Software do usuário | sem software do usuário |
| Visu+ | |
| Funcionalidade | |
| Quantidade dos pontos de I/O | 8 |
| Vida útil da bateria | 5 anos (tip.) |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação (DC) | 24 V DC ±20% |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Máximo consumo de energia | Dependente da configuração |
| Consumo de corrente típico | Dependente da configuração |
| Relógio de tempo real | |
| Relógio de tempo real | sim (com bateria) |
| Digital: | |
| Tecnologia de conexão | Conector de 10 polos removível |
| Faixa de tensão de entrada | 0 V ... 5 V |
| Faixa de tensão de entrada sinal "0" | 0 V ... 0,8 V |
| Faixa de tensão de entrada sinal "1" | 2 V ... 5 V |
| Digital: | |
| Tecnologia de conexão | Conector de 10 polos removível |
| Quantidade de saídas | 8 |
| Tensão de saída | 5 V |
| Máxima corrente de saída por canal | 50 mA |
| Máxima corrente de saída por módulo | 85 mA |
| Faixa de tensão de saída | 0 V ... 5 V |
| Tensão de saída em estado desligado | 0,7 V |
| Corrente de saída em estado desligado | 10 mA (Ligação M) |
| Alimentação da linha | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Bitola do condutor, rígida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 4x USB 3.1 externo 1x USB 3.1 interno |
|
| 2x DP++ | |
| Interfaces opcionais | 1x 1000 MBit/s, 2x COM (RS-232/422/485), 2x USB |
| 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 | |
| 4x D-SUB 9, RS-232/422/485 selecionável | |
| 4x D-SUB 9 sem potencial, RS-232/422/485 selecionável | |
| Wireless LAN | |
| Rede | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Chipset LAN | Intel® I211-AT |
| Intel® I225-LM |
| Medida externa | |
| Largura / Altura / Profundidade | 70 mm / 225 mm / 230 mm (sem PCIe) |
| 109 mm / 225 mm / 230 mm (com PCIe) | |
| Cor | cinza claro (RAL 7035) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP30 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 50 °C (Fluxo de ar <0,5 m/s) |
| -20 °C ... 70 °C (Fluxo de ar ≥0,5 m/s) | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitude | 2000 m (acima do nível do mar) |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Choque | 15g, 11 ms, conforme IEC 60068-2-27 |
| Vibração (funcionamento) | 1g ,de acordo com EN 60068-2-6 |
| Tipo de montagem | Montagem na parede |
| Montagem em trilho de fixação |
| Código | 1376797 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | DRBAAA |
| Chave de produto | DRBAAA |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 100 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 50 g |
| País de origem | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
| ECLASS-15.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (n.º CAS: 110-71-4) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
Produtos compatíveis
-
VL3 BPC BOOKSHELF MOUNT KIT - Placa de montagem 1449479
-
VL3 BPC W/PCIE BOOKSHELF KIT - Placa de montagem 1449480
-
VL3 BPC W/PCIE DIN-RAIL MOUNT KIT - Conjunto de montagem 1449482
-
VL3 BPC WALL MOUNT KIT - Suporte de montagem 1449481
-
VL3 BPC DIN-RAIL MOUNT KIT - Conjunto de montagem 1449483
-
VISU+ IPC UPGRADE - Software de visualização 1310994
-
VL3 BPC/PPC 60 GB M.2 SSD KIT - Memória 1449465
-
VL3 BPC/PPC 120 GB M.2 SSD KIT - Memória 1449466
-
VL3 BPC/PPC 240 GB M.2 SSD KIT - Memória 1449467
-
VL3 BPC/PPC 480 GB M.2 SSD KIT - Memória 1449468
-
VL3 BPC/PPC 960 GB M.2 SSD KIT - Memória 1449469
-
VL3 BPC/PPC RTC BAT KIT - Bateria 1670571
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Pacote de software 1766286
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - Pacote de software 1766928
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-HIGH - Pacote de software 1766289
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impresso 1777992
-
DFMC 1,5/ 5-ST-3,5 - Conector para placa de circuito impresso 1790137
Suas vantagens
Processador Intel® Core™ ou Celeron® da 11.ª geração
Duas portas DP++
Suporta TPM 2.0 e Intel® AMT
Opções de expansão I/O, incluindo PCIe x4
WLAN opcional
Suporta duas M.2-SSDs
Várias opções de montagem, incluindo trilho de fixação, montagem em parede e montagem em prateleira
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP