Insights sobre vários painéis de Smart Services para a indústria

Serviços de Cloud escalonáveis para a indústria

Os Smart Services são serviços de Cloud padronizados e escalonáveis, que permitem que as empresas tornem seus processos de operação e conservação tão eficientes quanto possível. Isso inclui, entre outras coisas: gerenciamento de dispositivos, dados em tempo real, análises baseadas na Cloud, manutenção preditiva e gerenciamento inteligente de energia. Reduza etapas de trabalho manuais e redundantes. Aumente a disponibilidade de suas instalações. Tome decisões melhores e baseadas em dados.

5 casos de aplicação:
Serviços inteligentes na prática

Descubra como as empresas usam nossos serviços de nuvem em todos os setores para organizar de forma rápida e fácil seu trabalho diário com mais eficiência.

Descubra os serviços inteligentes
Whitepaper sobre os serviços inteligentes

Suas vantagens

  • Decisões baseadas em dados graças a informações em tempo real sobre status e dados de utilização de várias fontes
  • Aproveitamento dos potenciais de criação de valor por meio da preparação clara dos dados
  • Manutenção preditiva graças à percepção de parâmetros como estado de saúde ou dados de energia
  • Redução das etapas de trabalho manual e aumento do desempenho e da eficiência graças à preparação e ao processamento inteligentes de dados

Compatível e rapidamente pronto para uso: do hardware da Phoenix Contact para "qualquer dispositivo" Pronto para IIoT: os serviços inteligentes são baseados em tecnologias da Internet das Coisas Industrial (IIoT). Os serviços inteligentes são compatíveis com dispositivos habilitados para IIoT. Por exemplo, com o dispositivo de medição de energia EMpro, nosso PLCnext Control ou um Box PC. Os serviços inteligentes com tecnologia Proficloud.io também podem ser vinculados a dispositivos habilitados para IoT de outros fabricantes.

Smart Services powered by Proficloud.io
Proficloud.io:
Máxima transparência, máxima simplicidade

Seu ingresso na IIoT: a plataforma de nuvem da Phoenix Contact é uma plataforma de IIoT Plug and Play que permite que as empresas conectem facilmente seus dispositivos às infraestruturas de nuvem. Isso é interessante para empresas de pequeno e médio porte, entre outras, pois elas geralmente têm recursos de IT próprios limitados ou inexistentes.

Descubra o Proficloud.io
Proficloud.io

Aplicações

Os serviços inteligentes tornam seu trabalho diário mais eficiente e fácil. Os serviços dimensionáveis são versáteis e podem ser usados em todos os setores. Os Smart Services são especialmente interessantes para empresas de pequeno e médio porte, pois podem ser usados diretamente sem a necessidade de recursos internos de IT.

Visualização do gerenciamento de energia do Proficloud.io
 Painel do Time Series Data Service
 Painel de complemento básico do Device Management Service
Visualização do gerenciamento de energia do Proficloud.io

O gerenciamento de energia baseado em IoT combina IIoT, tecnologia de medição e serviços inteligentes para armazenamento automatizado de dados e acesso independente de local a dados de energia/desempenho. Ele aumenta a eficiência energética, reduz os custos e minimiza o impacto ambiental. As redes inteligentes permitem a distribuição/utilização eficiente da eletricidade por meio do controle de carga, resposta à demanda e medição inteligente. Os sistemas baseados em nuvem oferecem gerenciamento de energia com suporte de dados e modelagem de decisões. Cada empresa tem requisitos individuais. Selecione a solução adequada! Vamos falar sobre isso.

Mais informações sobre o monitoramento do consumo de energia
 Painel do Time Series Data Service

Ao analisar os dados do sensor, as empresas podem prever os requisitos de manutenção e minimizar o tempo de inatividade não planejado. Isso aumenta a disponibilidade de máquinas e sistemas.

Os serviços inteligentes também otimizam a cadeia de suprimentos, fornecendo dados em tempo real sobre níveis de estoque, rotas de transporte e demanda. Isso aumenta a eficiência e reduz os custos.

Os serviços inteligentes também podem ser usados em todos os setores: por exemplo, as cidades usam serviços inteligentes para gerenciamento de tráfego, proteção ambiental, segurança pública e eficiência energética.

Mais informações sobre o monitoramento da geração de energia
 Painel de complemento básico do Device Management Service

A visualização de dados permite melhores decisões e reduz os custos. Os Smart Services oferecem abordagens como:

  • Manutenção preditiva: visualize os dados da máquina, preveja os requisitos de manutenção e minimize os tempos de parada.
  • Monitoramento da produção: visualize os processos de produção, otimize o desempenho e a qualidade.
  • Gerenciamento da cadeia de suprimentos: visualize os processos da cadeia de suprimentos, planeje e controle os fluxos de materiais com eficiência.
  • Controle de qualidade: visualize dados de qualidade, identifique fontes de erro e destaque o potencial de melhoria.
  • Gerenciamento de energia: visualize o consumo de energia e identifique possíveis economias.

Mais sobre Power Reliability