Painel do Time Series Data Service em um monitor

Time Series Data Service: todos os dados de processo disponíveis de forma central

O Time Series Data Service permite visualizações digitais e análises de dados sob medida em painéis individuais. As ultrapassagens de valores-limite podem ser configuradas de forma flexível, sendo enviadas notificações às pessoas responsáveis. Para tomar decisões baseadas em dados de forma eficiente e confiável, o Smart Service apoia um grande número de áreas de aplicação e indústrias, graças à sua adaptabilidade.

Go to Product Detail Page for item 1393620
TIME SERIES DATA 50 - Smart Services
TIME SERIES DATA 50 - Smart Services
1393620

Time Series Data Service no Proficloud.io para 50 métricascobradas por ano. Permite acessar, monitorar e rastrear dados de processo a qualquer hora e em qualquer lugar. Contém uma função de alerta. Os dados podem ser enviados ao Proficloud.io uma vez por segundo. Os dados serão compactados após 1 ano.

Vantagens do Smart Service: Time Series Data Service

  • Acesso a dados de processo de qualquer lugar, a qualquer momento, por meio de um serviço de nuvem escalável
  • Visualização rápida e precisa de todos os parâmetros relevantes, como a velocidade de rotação de uma turbina eólica, temperaturas do motor, taxas de fluxo ou até mesmo taxas de rejeição
  • Aplicação universal e liberdade de funções graças a painéis de controle facilmente configuráveis e baseados na Web
  • Uso de painéis personalizáveis ou painéis prontos por meio da Biblioteca de painéis TSD

Transparência abrangente dos dados com painéis personalizados


Dados de série temporal exibidos no widget de gráfico

Widget de gráfico flexível para visualização de dados de séries temporais

O widget de gráfico oferece uma das formas mais comuns e flexíveis de exibir dados de séries temporais. Ele pode ser adaptado individualmente a diferentes aplicações e permite uma visualização fácil de usar.

As opções de personalização são muitas e variadas: cor, preenchimento, identificação ou unidades - o widget de gráfico pode ser adaptado com precisão aos respectivos requisitos.

Outro destaque é a opção de criar alertas diretamente por meio do widget. Isso permite que os usuários sejam notificados automaticamente se os valores-limite definidos forem excedidos, garantindo uma resposta rápida a eventos críticos.

Diagrama de gráfico de pizza no Time Series Data Service

Widget intuitivo de gráfico de pizza para visualizar as relações entre dados

O widget de gráfico de pizza permite uma exibição simples e intuitiva de proporções para tornar os distribuidores reconhecíveis em um piscar de olhos. Ele é ideal para enfatizar visualmente as relações e proporções.

O widget oferece a flexibilidade de exibir valores totais e percentuais. A visualização pode ser adaptada individualmente às necessidades do usuário, desde cores e rótulos até unidades e outros elementos de exibição.

Graças à sua capacidade de personalização, o widget de gráfico de pizza ajuda os usuários a comunicar dados complexos de forma clara e compreensível.

Widget de medidor com valores-limite definidos

Detecção de status clara com o widget do medidor

O widget do medidor oferece uma maneira eficaz de exibir dados para que os usuários possam ver o status atual rapidamente. A visualização é baseada em áreas de aceitação definidas, por exemplo, na forma de zonas coloridas, como verde para "OK", amarelo para "Atenção" e vermelho para "Crítico".

Um recurso especial do widget é a flexibilidade na definição dos valores-limite: qualquer número de valores-limite pode ser definido e claramente exibido no widget. Graças a essa visualização intuitiva, o widget do medidor ajuda a interpretar os dados rapidamente e a reagir a desenvolvimentos críticos em tempo hábil.

Mensagens de texto simples e codificação de cores de dados com o widget de estatística

Mensagens de texto simples e codificação de cores de dados com o widget de estatística

O widget de estatística oferece a opção de exibir dados individuais, como o último, o maior, o menor ou o valor médio. Isso permite que os índices importantes sejam visualizados de forma clara e direcionada.

Um destaque especial é a função de configuração do código de cores, que permite uma rápida avaliação do status. Por exemplo, valores até 80 podem ser exibidos em verde, valores acima de 80 em amarelo e valores acima de 100 em vermelho.

Além disso, o widget permite a configuração de mensagens de texto simples que podem ser geradas automaticamente com base nos dados. Essa função permite vincular valores numéricos a mensagens significativas, como: "Tudo está funcionando normalmente" (até 80), "A máquina está esquentando" (acima de 80) ou "A máquina está sendo desligada" (acima de 100).

Graças à combinação de cores e rótulos de texto simples, o widget de estatística ajuda os usuários a interpretar intuitivamente dados complexos e a tomar medidas imediatas.

Visão geral dos alertas com o widget de lista de alertas

Visão geral e gerenciamento de alertas com o widget de lista de alertas

O widget de lista de alertas oferece uma visão geral central de todos os alertas que foram configurados. Os usuários podem visualizar com eficiência o status atual dos dados monitorados ou exibir alterações de status dentro de um período de tempo definido.

A exibição pode ser personalizada de forma flexível: o usuário decide se apenas os alertas com uma tag específica ou de um dashboard específico devem ser exibidos. Isso facilita a concentração em informações relevantes.

Um recurso especialmente prático é o link direto para o widget no qual o respectivo alerta foi criado. Com apenas um clique, o usuário recebe informações detalhadas sem ter que procurar a fonte por muito tempo.

O widget de lista de alertas combina clareza com eficiência e garante que os usuários estejam sempre no controle de seus alertas.

Widget de estatísticas: muitos usos possíveis Máxima flexibilidade para o monitoramento e a visualização de seus dados

Widget de estatísticas com mensagens de texto simples
mWh no widget de estatística
Status do dispositivo no widget de estatística
Diagrama de fluxograma da bateria
Estatísticas com substituição de valor

Exemplos de aplicativos versáteis do Time Series Data Service Aplicativos intersetoriais em detalhes

Painel do Time Series Data Service para medição de serviços públicos
Dashboard para hardware do Power Reliability
Painel para sistemas de armazenamento de energia
Painel do Time Series Data Service para medição de serviços públicos

O Time Series Data Service oferece uma solução abrangente para medição de serviços públicos por meio do registro, monitoramento e análise de dados de energia. Esses dados incluem várias formas de energia, como eletricidade, gás, água e calor.

Os painéis de controle configuráveis individualmente permitem que os usuários monitorem parâmetros importantes para otimizar o consumo de energia e identificar problemas em um estágio inicial. Isso ajuda as empresas a reduzir os custos de energia e a organizar a distribuição de energia de forma mais eficiente. Além disso, o registro e a análise precisos dos dados de energia significam que os regulamentos oficiais podem ser cumpridos e os relatórios correspondentes podem ser produzidos.

Saiba mais em Proficloud.io

Dashboard para hardware do Power Reliability

A combinação do Time Series Data Service com as soluções para disponibilidade do sistema da Phoenix Contact oferece inúmeras vantagens para um fornecimento de energia confiável e processos operacionais eficientes.

Graças ao monitoramento contínuo do fornecimento de energia e dos subsistemas, os possíveis problemas podem ser reconhecidos e corrigidos em um estágio inicial, o que aumenta a disponibilidade do sistema de forma sustentável. Os dados disponíveis permitem que o trabalho de manutenção seja realizado especificamente com base nas condições operacionais reais. Isso reduz o tempo de inatividade não planejado e aumenta a vida útil dos dispositivos usados.

Todos os parâmetros relevantes são registrados e visualizados de forma centralizada, garantindo uma visão geral abrangente e rastreabilidade. Além disso, o Time Series Data Service pode disparar alertas automaticamente se os valores-limite forem excedidos, de modo que ações imediatas possam ser tomadas.

Essa poderosa sinergia permite que as empresas não apenas garantam a confiabilidade de seu fornecimento de energia, mas também otimizem seus processos operacionais e reduzam custos.

Saiba mais em Proficloud.io

Painel para sistemas de armazenamento de energia

Uma solução pronta para uso e dimensionável para o uso de sistemas de armazenamento de energia é fornecida pela combinação de hardware avançado e serviços inteligentes. Essa combinação maximiza os benefícios do acumulador de energia de forma rápida e eficiente.

Os painéis fornecem informações abrangentes sobre os parâmetros de integridade mais importantes, como ciclos de carregamento, temperaturas e a condição geral dos acumuladores de energia. Além disso, são fornecidas métricas detalhadas sobre os dados de carregamento, incluindo o nível de carga, a carga máxima e as capacidades disponíveis para carregamento.

No setor de energia renovável, onde a eletricidade nem sempre pode ser totalmente alimentada na rede, os acumuladores de bateria são cruciais. A energia excedente pode ser armazenada temporariamente e alimentada na rede em uma data posterior para garantir a estabilidade da rede. Para maximizar a eficiência, é necessário ter uma visão geral clara do status da geração e do armazenamento de energia.

Essa visão geral é fornecida com o toque de um botão, sem a necessidade de desenvolver seus próprios painéis. A eficiência é aumentada e o controle sobre os sistemas de energia é mantido em todos os momentos.

Se os painéis precisarem ser expandidos e personalizados com notificações por e-mail ou outras métricas, eles poderão ser salvos em suas próprias pastas e os painéis prontos poderão ser otimizados ainda mais.

Saiba mais em Proficloud.io

Painel para o tópico de energia eólica
Painel do Time Series Data Service para um exemplo de produção
Monitoramento da energia solar
Painel para o tópico de energia eólica

O monitoramento de aerogeradores oferece uma ampla gama de benefícios, desde a otimização do tempo de operação até o melhor planejamento das janelas de manutenção.

Com o Time Series Data Service e os painéis personalizáveis, combinados com o hardware confiável da Phoenix Contact, os operadores de parques eólicos podem operar seus sistemas com mais eficiência. Por exemplo, a medição da formação de gelo nas pás do rotor impede que os aerogeradores sejam desligados como medida de precaução. Se o valor medido exceder um valor limite definido, uma notificação automática será enviada e a operação do sistema poderá ser interrompida para evitar danos.

Além disso, o monitoramento da integridade estrutural dos aerogeradores permite um planejamento mais preciso das janelas de manutenção. Outro destaque da solução da Phoenix Contact é a medição de descargas atmosféricas, que permite que os danos sejam reconhecidos em um estágio inicial e que as medidas sejam iniciadas mais rapidamente.
Com essa solução abrangente, a Phoenix Contact ajuda os operadores de parques eólicos a aumentar a eficiência operacional e, ao mesmo tempo, garantir a segurança.

Saiba mais em Proficloud.io

Painel do Time Series Data Service para um exemplo de produção

O uso de medidas proativas com base em notificações automáticas no Time Series Data Service reduz os processos de trabalho manual. O monitoramento das temperaturas do motor, das taxas de fluxo ou das taxas de rejeição permite prever as tarefas de manutenção na produção, economizando tempo e dinheiro.

Na produção, o monitoramento contínuo desses parâmetros aumenta a eficiência e a confiabilidade de máquinas e sistemas. Ao analisar os dados de temperatura, fluxo e rejeição, os possíveis problemas podem ser identificados e corrigidos em um estágio inicial, antes que causem falhas dispendiosas. Isso permite que o trabalho de manutenção seja planejado e realizado da melhor maneira possível, fazendo com que os processos de produção sejam executados com mais tranquilidade e aumentando a disponibilidade do sistema.

Saiba mais em Proficloud.io

Monitoramento da energia solar

Uma visão transparente dos dados do parque solar é crucial para promover a eficiência e a sustentabilidade da energia solar industrial. O Time Series Data Service oferece uma solução abrangente para o monitoramento e a análise de todos os dados operacionais relevantes. Os operadores de parques solares podem usá-lo para registrar, armazenar e visualizar dados de séries temporais a fim de otimizar continuamente o desempenho de seus sistemas.

As opções flexíveis de visualização possibilitam a criação de painéis individuais que fornecem uma visão geral clara de índices importantes, como rendimento energético, irradiação e temperaturas do módulo. A função de monitoramento de valor-limite reconhece de forma confiável os desvios e informa as partes interessadas relevantes. Isso permite que os problemas sejam identificados e corrigidos em um estágio inicial, o que ajuda a minimizar o tempo de inatividade e aumentar a eficiência.

Saiba mais em Proficloud.io

5 casos de aplicação:
Serviços inteligentes na prática

Descubra como as empresas usam nossos serviços de nuvem em todos os setores para organizar de forma rápida e fácil seu trabalho diário com mais eficiência.

Descubra os serviços inteligentes
Whitepaper sobre os serviços inteligentes

TSD Dashboard Library Visualize os dados em segundos

A TSD Dashboard Library oferece uma seleção de painéis prontos baseados no hardware comprovado da Phoenix Contact, como os dispositivos da série Power Reliability, ou desenvolvidos para casos de uso independentes de hardware, como sistemas de armazenamento de energia de bateria.

Esses painéis são dimensionáveis e preparados de tal forma que só precisam ser alimentados com dados para fornecer as informações mais importantes em apenas algumas etapas. Isso economiza seu tempo e permite que você comece a monitorar e analisar imediatamente.

Os painéis podem ser personalizados de forma flexível para atender a requisitos individuais. Por exemplo, adicione um sistema de notificação para responder a eventos críticos ou consolide vários painéis para obter uma visão geral mais abrangente, exatamente como você precisa.

Outra vantagem é que a TSD Dashboard Library está sendo continuamente desenvolvida e expandida, portanto, vale a pena voltar regularmente para se beneficiar de novas funções e casos de uso.
Use a TSD Dashboard Library para começar imediatamente, sem ter que começar do zero.

Monitoramento pronto para uso para casos de uso independentes de dispositivos e hardware da Phoenix Contact

Painel da TSD Dashboard Library com o hardware CAPAROC
TSD Dashboard Library com o QUINT4
TSD Dashboard Library com o TRIO3
TSD Dashboard Library com o EMpro
Painel da TSD Dashboard Library com o hardware CAPAROC

Monitore o hardware inteligente da Phoenix Contact ou use o TSD Dashboard Library para casos de uso independentes do dispositivo - de forma simples e eficaz. Graças à conexão contínua, você tem acesso direto aos dados históricos para analisar tendências e detectar mudanças repentinas em um estágio inicial.
Os painéis ajudam você a utilizar totalmente o desempenho do seu hardware e, ao mesmo tempo, fornecem informações importantes sobre casos de uso comuns. Eles não apenas o apoiam no planejamento de medidas, como compras de reposição, mas também garantem que você receba informações relevantes o tempo todo - tudo com o mínimo de esforço.
Conte com a TSD Dashboard Library para monitorar com eficiência seus sistemas e tomar decisões baseadas em dados.

TSD Dashboard Library com o QUINT4

Os painéis da TSD Dashboard Library já estão totalmente pré-configurados e prontos para uso imediato. Eles só precisam ser preenchidos com dados para fornecer insights valiosos diretamente. O tempo é poupado e os painéis estão prontos para visualizar e analisar os dados com eficiência.

TSD Dashboard Library com o TRIO3

Para casos de uso mais abrangentes, os painéis da TSD Dashboard Library podem ser personalizados a qualquer momento. Os sistemas de notificação também podem ser personalizados e criados com apenas alguns cliques.

TSD Dashboard Library com o EMpro

O que funciona para um dispositivo também funciona para 10, 100 ou até 1.000. Os painéis da TSD Dashboard Library foram projetados para reconhecer automaticamente os dados recebidos e exibi-los de forma flexível e escalonável.

Seja para monitorar um pequeno aplicativo ou uma grande rede, os painéis se adaptam perfeitamente aos requisitos e fornecem insights precisos, independentemente da quantidade de dados.

Descubra mais

Para obter mais informações, marcar uma demonstração ou registrar-se no Time Series Data Service, visite Proficloud.io: