Edge Computing — Para soluções IoT inteligentes

Edge Computing

Os PLCnext Control para Edge Computing aliam a robustez dos comprovados PCs industriais com o software aberto PLCnext Technology e oferecem assim a possibilidade de configurar soluções IoT Edge inteligentes. Graças ao processamento de grandes volumes de dados perto da origem, o aplicativo reage com maior rapidez e flexibilidade. Beneficie de software pré-instalado e interfaces gráficas completas para criar aplicações IoT de forma fácil e extensiva.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1760157
VL3 UPC 2440 EDGE - Edge Device
VL3 UPC 2440 EDGE - Edge Device
1760157

Dispositivo de borda com Virtual PLCnext Control como unidade central de coleta de dados e de avaliação. Além da função de controle IEC 61131-3, o Linux Ubuntu Pro Desktop oferece capacidade de expansão simples e instalação conveniente de software para análise de dados.

Novos produtos

VL3 UPC 2440 EDGE

O novo dispositivo Edge

Integração IT/OT perfeita

O novo dispositivo Edge VL3 UPC 2440 EDGE oferece simplicidade e abertura incomparáveis para controladores PLC. Baseado no Box PC VL3, ele permite processar e salvar os dados diretamente na máquina.

Características principais

  • Dispositivo Edge pronto para uso imediato para coleta e avaliação de dados locais com segurança
  • Sistema operacional Ubuntu Pro Desktop completo da Linux
  • Fácil conexão com sistemas de IT, serviços de cloud e plataformas IoT
  • Ideal para a implementação de inteligência artificial

Suas vantagens

  • Sistema operacional de Ubuntu Pro Desktop facilmente expansível
  • Controlador Profinet em tempo real com PLCnext Technology
  • Alto desempenho para aquisição e análise de dados
  • Virtual PLCnext Control baseado em contêineres para soluções flexíveis e escaláveis
  • Troca de dados simples entre PLCnext Technology e Linux

Dispositivo Edge de última geração: o novo nível de abertura e desempenho

O dispositivo Edge de última geração "VL3 UPC 2440 EDGE" oferece simplicidade e abertura incomparáveis para controladores PLC. Baseado no Box PC VL3, ele permite processar e salvar os dados diretamente na máquina.

  • Sistema operacional aberto e expansível: suportado por um sistema operacional de desktop Linux completo em termos de funcionalidades.
  • Fácil integração de dispositivos periféricos: câmeras, scanners de códigos de barras e outros periféricos IT podem ser conectados via "Plug and Play".
  • Alto desempenho: equipado com uma CPU Atom Quad-Core, 16 GB de RAM e 240 GB de memória para análises de dados complexas.
  • Tecnologia de contêineres: o Virtual PLCnext Control¹⁾ pré-instalado utiliza de forma ideal as interfaces e o desempenho do dispositivo Edge.
  • Funcionalidades ampliadas: inclui firewall, servidor de certificados, conexões de bus de campo e funcionalidades de banco de dados. A comunicação com os sistemas SCADA e de controle é possível via OPC UA e PROFINET.

¹⁾ O Virtual PLCnext Control foi distinguido como Produto do Ano 2025 na categoria "Controlar e regular" pela Computer und Automation.

As vantagens do Edge Computing

  • O Edge Computing permite o processamento e a avaliação ideais das crescentes quantidades de dados.
  • Toda a cadeia de valor da empresa pode ser otimizada através de Edge Computing.
  • Menor tempo de latência em comparação com as soluções de nuvem habituais.
  • É o Edge Computing inteligente que torna possível a implementação de conceitos conhecidos como Indústria 4.0 ou IoT.
  • Execução de novas aplicações e serviços baseados na nuvem através de dispositivos Edge inteligentes.

Otimização de toda a cadeia de valor

A tendência para a digitalização traz tanto oportunidades como riscos para a indústria, pois a digitalização requer grande potência computacional e capacidade de memória. Para otimizar toda a cadeia de valor, o Cloud Computing industrial permite às empresas o processamento e a avaliação de crescentes quantidades de dados.

Quando se fala de Cloud Computing, parte-se do princípio que há uma conexão à nuvem pela Internet. No entanto, em muitas aplicações os dados têm de ser coletados, verificados e reintroduzidos no processo em ciclos muito curtos. Nesse tipo de cenário, uma solução de nuvem pública não seria adequada justamente por causa dos tempos de latência na Internet. Por isso, o Edge Computing está sendo cada vez mais utilizado para essas aplicações inteligentes.

Pessoa em Cloud Computing com um tablet

O complemento perfeito para o Edge Computing: Cloud Computing

O Edge Computing aproxima a inteligência da máquina e, portanto, da fonte de dados. Estes sistemas inteligentes permitem implementar os conceitos conhecidos da Indústria 4.0 ou também da Internet of Things (IoT). Daí resultam inúmeras áreas de aplicação – p. ex., coleta e agregação de dados, (pré-)processamento e análise de dados até a utilização de inteligência artificial como, p. ex., manutenção preditiva, bem como comunicação máquina-a-máquina ou comunicação com sistemas hierarquicamente superiores, p. ex., uma integração na nuvem. Tudo isso é feito considerando a proteção e segurança de dados, bem como o tempo de latência do processamento da informação, as taxas de transferência de dados e os custos de potência computacional e espaço de memória.

O Edge Computing é um conceito que envolve uma infraestrutura computacional descentralizada de dispositivos interligados localizada perto da fonte de dados e, ao mesmo tempo, integrada na arquitetura de TI da empresa. Estes dispositivos Edge podem executar novas aplicações, incluindo aplicações e serviços baseados na nuvem. No entanto, o Edge Computing não substitui o Cloud Computing, mas o complementa: consequentemente, Edge e Cloud são parceiros, e a distribuição de tarefas pode variar entre as duas soluções conforme a aplicação.

Configuração de Edge Computing entre TI e TO

PLCnext Technology: a base para o Edge Computing inteligente

A Phoenix Contact tem um DNA de conectividade que é simplesmente ideal para a aplicação do Edge Computing orientado para a máquina: aqui, a Phoenix Contact oferece produtos para a comunicação segura na nuvem até o processamento de dados no Edge. Um exemplo é a plataforma de controle PLCnext Technology como base ideal para o Edge Computing inteligente no ambiente de produção. Isto traz consigo todo um ecossistema que abrange hardware, software de engenharia e configuração robustos, uma Appstore industrial para software sobre tudo que está relacionado com PLCnext Technology e uma comunidade para coleta de informações e partilha de know-how. A abertura da PLCnext Technology permite integrar todas as aplicações do cliente.

Com base na PLCnext Technology está disponível o PLCnext Control para o Edge Computing, que alia como dispositivo Edge a robustez dos PCs industriais comprovados com o software aberto PLCnext Technology e, desse modo, oferece a possibilidade de configurar soluções IoT Edge inteligentes.

Seu ingresso gratuito
Visite-nos na SPS 2026

Visite-nos de 24 a 26 de novembro no pavilhão 9, estande 310, e descubra como os ecossistemas abertos, Industrial AI e a segurança integrada preparam a automação industrial para o futuro.

Reserve seu ingresso gratuito
Phoenix Contact na SPS
E-Paper
E-Paper PLCnext Technology

Descubra o E-Paper interativo sobre a PLCnext Technology, com casos de aplicação, hardware em 3D e informações sobre as quatro partes do ecossistema.

Links, vídeos e conteúdos adicionais da loja online oferecem uma visão mais aprofundada do mundo da PLCnext Technology.

Para o E-Paper
E-Paper PLCnext Technology