VL3 UPC 2440 EDGE - Edge Device
1760157

É preparada para os requisitos da CRA

Dispositivo de borda com Virtual PLCnext Control como unidade central de coleta de dados e de avaliação. Além da função de controle IEC 61131-3, o Linux Ubuntu Pro Desktop oferece capacidade de expansão simples e instalação conveniente de software para análise de dados.

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis

Suas vantagens

Controle Virtual PLCnext Control pré-instalado em tempo real
Desktop Linux Ubuntu Pro pré-instalado, facilmente expansível
Dispositivo expansível com certificação Linux Ubuntu Pro, com até 10 anos de suporte a atualizações
Interfaces de programação gráfica consistentes
Suporte de inúmeros protocolos, como: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP, etc.
Duas interfaces Ethernet independentes
Linguagens de programação superior: IEC 61131-3, C/C++, Matlab Simulink