Tomadas de carga CCS para seus veículos elétricos

Você é fabricante de veículos elétricos ou integrador de sistemas de tecnologia de carregamento? Aguardamos seu contato!
Veículos elétricos de vários tipos: motocicleta elétrica, transportador elétrico, ônibus elétrico, caminhão elétrico, escavadeira elétrica, barco elétrico

Tempos de carga curtos para seus veículos elétricos

Com nossas tomadas de carga CCS CHARX connect universal de uso universal, oferecemos uma interface de High Power Charging com potências de carga de até 700 kW, que reduz de forma extrema os tempos de carregamento de todos os veículos elétricos e máquinas móveis. Complementado com tomadas de carga AC e GB/T, é criado um portfólio completo para todas as regiões e aplicações.

Referências Exemplos de clientes que utilizam com sucesso nossas tomadas de carga CCS

Veículos elétricos da BMW com logotipo
O BMW Group é um dos principais fornecedores de eletromobilidade premium. Para permitir o carregamento rápido e conveniente, equipamos modelos totalmente elétricos das marcas BMW e MINI com nossas tomadas de carga do veículo desde 2017. (Figura: © BMW Group)
Hevtec e Junttan – o primeiro bate-estaca elétrico do mundo
A Hevtec é um escritório finlandês de engenharia especializado no desenvolvimento, integração e controle inteligente de transmissões elétricas e híbridas para máquinas móveis. Ele realizou a eletrificação do primeiro bate-estaca elétrico do mundo da Junttan, que usa nossa tomada de carga do veículo CCS tipo 2.
Escavadeira elétrica com tomada de carga do veículo CCS da Phoenix Contact
A empresa suíça SUNCAR é especializada na eletrificação de máquinas de construção e veículos utilitários e também fabrica suas próprias escavadeiras elétricas. Junto com o fabricante alemão de máquinas de construção KTEG, a SUNCAR eletrificou a escavadeira elétrica KTEG ZE135, entre outras. Nossa tomada de carga CCS compatível com HPC é usada como interface de carga.
aCar da EVUM Motors - Veículo de construção com logotipo
Com o aCar, a bávara EVUM Motors GmbH disponibiliza um furgão elétrico a bateria para o setor municipal, bem como para a agricultura e silvicultura. O veículo utilitário estável e robusto está equipado com nossas tomadas de carga CCS que, graças a sua elevada classe de proteção IP, são ideais para áreas de aplicação complexas.
Veículo mineiro da Normet SmartDrive com logotipo
A empresa global de tecnologia Normet, com sede na Finlândia, fabrica veículos elétricos inovadores alimentados a bateria para a construção de túneis, exploração mineira subterrânea e exploração mineira à superfície, equipados com nossas tomadas de carga CCS para um carregamento ultrarrápido.
Caminhão da Designwerk com logotipo
A empresa suíça Designwerk Technologies AG se especializou na produção de caminhões elétricos individuais. Nossas tomadas de carga CCS são utilizadas para o carregamento rápido das grandes baterias de até 1.000 kWh nos potentes caminhões com até 680 CV.
Ônibus elétrico da Ebusco em uma ponte com logotipo
O fabricante neerlandês Ebusco produz ônibus elétricos. Também no transporte de passageiros, o mercado exige grandes alcances e a possibilidade de recarregar rapidamente durante viagens. Por isso, a Ebusco aposta as nossas tomadas de carga do veículo, permitindo carregar temporariamente até 500 kW.
Veículo elétrico da Flux Mobility com interface de carga CCS
A empresa suíça Flux Mobility desenvolve veículos utilitários leves de alta qualidade com tecnologias de acionamento inovadoras e livres de emissões, além de eletrificar veículos especiais. Eles utilizaram nossas tomadas de carga CCS e um conceito de plataforma flexível que permite a substituição direta de veículos a diesel.
Carro de corrida elétrico da Stard no circuito de corrida com logotipo
A empresa de investigação e desenvolvimento STARD faz parte do grupo austríaco Stohl e se especializou na eletrificação de carros de corrida de competição. Para o carregamento ultrarrápido dos veículos elétricos de rali, são utilizadas nossas tomadas de carga CCS à prova de jatos de água e de sujeira.
Veículo de limpeza da Bucher Municipal com tomada de carga do veículo
A Bucher Municipal é um fornecedor líder de veículos e equipamentos inovadores e sustentáveis para trabalhos de limpeza e desobstrução em áreas de circulação públicas e privadas. Já em 2016, a Bucher Municipal lançou no mercado a primeira varredora compacta totalmente elétrica do mundo. A Bucher Municipal atende aos padrões internacionais de carga com tomadas de carga do veículo da Phoenix Contact.
Ônibus elétrico no All Electric Society Park da Phoenix Contact
Fundada em 1882, a HESS AG, empresa familiar suíça, fabrica ônibus elétricos inovadores para o transporte local. Em seus ônibus, a HESS usa tomadas de carga do veículo CCS da Phoenix Contact.
Verge Motorcycles com tomada de carga CCS da Phoenix Contact
A empresa finlandesa Verge Motorcycles fabrica motocicletas elétricas avançadas com tecnologia de motor patenteada. O uso de nossas tomadas de carga CCS permite obter capacidades de carga rápida de 35 minutos ou mais, com uma autonomia de até 350 km.
Ônibus elétrico Solaris com tomadas de carga CCS CHARX
A Solaris é um fabricante europeu líder de ônibus urbanos e interurbanos. A empresa se concentra no desenvolvimento de veículos de emissão zero – elétricos, a hidrogênio e trólebus. Os veículos Solaris estão em operação em 33 países e 850 cidades na Europa e em outros continentes. Os ônibus da empresa, que receberam vários prêmios de qualidade e inovação, são equipados com tomadas de carga CCS CHARX um carregamento seguro e rápido.
Sunreef Yachts com tomada de carga CCS CHARX
A Sunreef Yachts é o designer e fabricante líder mundial de multicascos de luxo à vela e a motor. Cada catamarã, iate a motor e super iate que é construído é uma criação personalizada. Para oferecer luxo, estilo e conforto, cada iate é uma visão cuidadosamente projetada e tornada realidade. A escolha do CHARX connect universal da Phoenix Contact é um investimento em qualidade de carregamento e facilidade de uso.

Características técnicas das tomadas de carga CCS

Escavadeira elétrica com tomada de carga CCS tipo 2

Tomadas de carga CCS otimizadas para off-road Universalmente aplicável em qualquer tipo de veículo elétrico

A eletrificação está progredindo rapidamente em todos os setores de veículos – de carros a máquinas de construção e navios. Tempos de recarga curtos e um alto nível de segurança são os pré-requisitos para a mudança para a eletromobilidade e não são necessários apenas no setor de logística com programação apertada.
Nossas tomadas de carga do veículo atendem a ambos os requisitos: carregamento ultrarrápido com até 700 kW, mantendo altos padrões de segurança e qualidade. Eles podem ser usados universalmente e já estão sendo usados com sucesso em veículos dos seguintes setores:

EVUM Motors aCar com tomada de carga do veículo CCS tipo 2 da Phoenix Contact
  • Transporte de passageiros e mercadorias: ônibus, caminhões, caminhões articulados, vans de entrega
  • Silvicultura e agricultura: tratores, carregadeiras agrícolas, máquinas móveis, transportadores
  • Indústria de construção e mineração: escavadeiras, carregadeiras de rodas, caminhões basculantes, carregadeiras subterrâneas
  • Setor marítimo: balsas e barcos a motor
  • Veículos para neve: motos de neve, veículos para limpeza de neve, veículos sobre esteiras
  • Logística de frete: veículos de logística em aeroportos, portos e na indústria
  • Cidades e municípios: veículos municipais, de limpeza, de eliminação de resíduos e de emergência
  • Veículos particulares: carros, motocicletas, motonetas e motorhomes
Vista em 3D

Todos os detalhes em 3D

Veja o produto com um maior nível de detalhe. Ampliando e rodando, será possível observar a tomada de carga do veículo CCS tipo 2 de todos os ângulos.

CAD e dados técnicos das tomadas de carga do veículo

Tomada de carga do veículo CCS Tipo 1
Tomada de carga do veículo CCS tipo 2
Tomadas de carga GB/T DC
Tomada de carga AC tipo 1
Tomadas de carga AC tipo 2
Tomada de carga do veículo CCS Tipo 1

As tomadas de carga do veículo CCS Tipo 1 são usadas em veículos elétricos e máquinas móveis na América do Norte e na Coreia do Sul. Elas têm dimensões de instalação idênticas às das nossas tomadas de carga CCS tipo 2. O comprimento padrão do cabo é de 2 m. Outros comprimentos de cabo estão disponíveis mediante solicitação.

Atuador

  • Tensão de alimentação do atuador de travamento: 12 V

Sistema de sensores de temperatura

  • Sensores Pt 1000 nos contatos DC
  • Cadeia PTC na faixa AC

Classes de potência DC

  • Seções transversais do condutor DC: 35 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm²
  • Corrente de carga: 125 A, 200 A, 250 A, 375 A
  • Corrente de carga máxima: 250 A, 500 A e acima de 500 A
  • Potência de carga máxima no Boost Mode*:
    • 250 kW (250 A/1.000 V) com seção transversal do condutor DC de 35 mm²
    • 500 kW (500 A/1.000 V) com seções transversais do condutor DC de 70 mm² e 95 mm²
    • mais de 500 kW (>500 A/1.000 V) com seções transversais do condutor DC de 120 mm²

Classes de potência AC

  • Seções transversais do condutor AC: 6 mm² ou 16 mm²
  • Número de fases: 1
  • Corrente de carga: 48 A ou 80 A
  • Potência de carga: 12 kW (48 A/250 V) ou 20 kW (80 A/250 V)

*O Boost Mode indica a potência de carga máxima que pode ser alcançada por um curto período de tempo durante o processo de carregamento. O período possível depende das condições ambientais e do tipo de instalação no veículo. Os detalhes podem ser encontrados nas fichas técnicas, que podem ser baixadas aqui ou encontradas em nossas páginas de produtos

Mais informações, todos os detalhes técnicos, bem como CAD e fichas técnicas em vários idiomas podem ser baixados de nossas páginas de produtos na eShop.

Ir para a lista de produtos
Tomada de carga do veículo CCS tipo 2

As tomadas de carga do veículo CCS tipo 2 são usadas em veículos elétricos e máquinas móveis na Europa, Austrália, Groenlândia, Índia, Arábia Saudita, África do Sul, América do Sul e outros países. Elas têm dimensões de instalação idênticas às das nossas tomadas de carga CCS tipo 1. O comprimento padrão do cabo é de 2 m. Outros comprimentos de cabo estão disponíveis mediante solicitação.

Atuador

  • Tensão de alimentação do atuador de travamento: 12 V ou 24 V

Sensores de temperatura

  • Sensores Pt 1000 nos contatos DC
  • Cadeia PTC na faixa AC

Classes de potência DC

  • Bitolas de condutor DC: 35 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm²
  • Corrente de carga no Boost Mode: 250 A, 500 A e de até 700 A
  • Corrente de carga constante: 125 A, 200 A, 250 A, 375 A
  • Tensão de dimensionamento: 1000 V

Classes de potência AC

  • Bitolas de condutor AC: 6 mm²
  • Número de fases: 1 ou 3
  • Corrente de carga: 32 A
  • Potência de carga: monofásico 8 kW (32 A/250 V) ou trifásico 26 kW (32 A/480 V)

*O Boost Mode indica a potência de carga máxima que pode ser alcançada por um curto período de tempo durante o processo de carregamento. O período possível depende das condições ambientais e do tipo de instalação no veículo. Os detalhes podem ser encontrados nas fichas técnicas, que podem ser baixadas aqui ou encontradas em nossas páginas de produtos

Mais informações, todos os detalhes técnicos, bem como CAD e fichas técnicas em vários idiomas podem ser baixados de nossas páginas de produtos na eShop.

Ir para a lista de produtos
Tomadas de carga GB/T DC

As tomadas de carga do veículo GB/T DC são usadas em veículos elétricos e máquinas móveis na China. O comprimento padrão do cabo é de 2 m. Outros comprimentos de cabo estão disponíveis mediante solicitação.

Sistema de sensores de temperatura

  • Sensores Pt 1000 nos contatos DC
  • Cadeia PTC para as tomadas de carga AC

Atuador

  • Tensão de alimentação do atuador de travamento: 12 V

Classes de potência DC

  • Seções transversais do condutor DC: 35 mm² e 70 mm²
  • Corrente de carga: 125 A e 250 A
  • Potência de carga: 125 kW (125 A/1.000 V) e 250 kW (250 A/1.000 V)

Classes de potência AC

  • Seção transversal do condutor AC: 6 mm²
  • Fases: 1 ou 3
  • Corrente de carga: 32 A
  • Potência de carga: 8 kW (32 A/230 V) e 23 kW (32 A/415 V)

Mais informações, todos os detalhes técnicos, bem como CAD e fichas técnicas em vários idiomas podem ser baixados de nossas páginas de produtos na eShop.

Ir para a lista de produtos
Tomada de carga AC tipo 1

Nossas tomadas de carga AC tipo 1 são usadas em veículos elétricos e máquinas móveis na América do Norte, Japão e Coreia do Sul. Elas têm dimensões externas e geometrias de rosca idênticas às das tomadas de carga AC tipo 2. O comprimento padrão do cabo é de 2 m. Outros comprimentos de cabo estão disponíveis mediante solicitação.

Atuador

  • Tensão de alimentação do atuador de travamento: 12 V

Sistema de sensores de temperatura

  • Cadeia PTC

Classes de potência AC

  • Seções transversais do condutor AC: 6 mm² ou 16 mm²
  • Número de fases: 1
  • Corrente de carga: 48 A ou 80 A
  • Potência de carga: 12 kW (48 A/250 V) ou 20 kW (80 A/250 V)

Ir para a lista de produtos
Tomadas de carga AC tipo 2

Nossas tomadas de carga AC tipo 2 são usadas em veículos elétricos e máquinas móveis na Europa, Austrália, Groenlândia, Índia, Arábia Saudita, África do Sul, América do Sul e outros países. Elas têm dimensões externas e geometrias de rosca idênticas às das tomadas de carga AC tipo 1. O comprimento padrão do cabo é de 2 m. Outros comprimentos de cabo estão disponíveis mediante solicitação.

Atuador

  • Tensão de alimentação do atuador de travamento: 12 V ou 24 V

Sistema de sensores de temperatura

  • Cadeia PTC

Classes de potência AC

  • Seções transversais do condutor AC: 6 mm²
  • Número de fases: 1 ou 3
  • Corrente de carga: 32 A
  • Potência de carga: monofásico 8 kW (32 A/250 V) ou 26 kW (32 A/480 V)

Mais informações, todos os detalhes técnicos, bem como CAD e fichas técnicas em vários idiomas podem ser baixados de nossas páginas de produtos na eShop.

Ir para a lista de produtos
Ir diretamente para a página do produto
Descubra nosso abrangente portfólio

Filtre em nossa página de produtos por padrão e potência de carga, pelo comprimento do cabo, a corrente de carga e o atuador de travamento.

Ir para os produtos
Tomadas de carga do veículo CHARX connect universal
CHARX control vehicle - Controlador de carregamento do veículo

Controladores de carregamento para seus veículos elétricos

O CHARX control vehicle é um controlador de carregamento do veículo autônomo (EVCC) que permite o carregamento de um veículo elétrico com corrente contínua através de tomadas de carga CCS. O controlador assume a comunicação de alto nível entre a estação de carga DC e o veículo elétrico via Powerline (PLC).

Soluções específicas para o cliente


Cabo de carga móvel para o porta-malas

Cabo de carga Modo 3 para equipar seus veículos

Ofereça a seus clientes um cabo de carga AC compatível com o veículo como parte do equipamento do veículo ou de seu programa de acessórios. Escolha entre os cabos de carga CHARX connect comfort e a variante econômica CHARX connect eco. Uma bolsa de transporte de alta qualidade está disponível para transportar e guardar com segurança o cabo de carga no porta-malas. Mediante solicitação, o cabo de carga e a bolsa podem ser personalizados com seu logotipo, para combinar com a marca do veículo.

Seu contato pessoal

Para todas as perguntas relacionadas aos nossos componentes para veículos elétricos

Eu terei prazer em assessorar você sobre nossas tomadas de carga, bem como nosso controlador de carregamento do veículo e aguardo seu telefonema ou e-mail.
Sede da Phoenix Contact E-Mobility em Schieder-Schwalenberg, Renânia do Norte-Vestfália

Phoenix Contact E-Mobility Seu parceiro forte e confiável

Desde a nossa fundação no ano de 2013, somos especialistas em tecnologia de carregamento de eletromobilidade dentro do Grupo Phoenix Contact. Com cerca de 800 funcionários em todo o mundo e 33.200 m² de área de produção, nosso portfólio inclui mais de 700 produtos CHARX destinados à expansão da infraestrutura de carregamento, bem como à eletrificação de veículos comerciais e máquinas móveis.

Como pioneiros e coinventores do carregamento rápido CCS, líderes de mercado em cabos de carga HPC com resfriamento a líquido e especialistas em padronização internacional, impulsionamos a transformação global rumo à mobilidade sustentável. Nosso objetivo: desenvolver tecnologia de carregamento que seja eficiente, confiável, conectada e preparada para os desafios do futuro.

Suas vantagens Deixe-se convencer das funções e características de desempenho das tomadas de carga do veículo

Tomadas de carga CCS e AC
Tomada de carga de veículo elétrico com tampa de carga aberta, protegida contra umidade e sujeira
Veículo é carregado com High Power Charging
Sensores de temperatura precisos para tomadas de carga do veículo CHARX connect
Montagem de uma tomada de carga do veículo
Tomadas de carga CCS e AC

As dimensões externas relevantes e geometrias aparafusadas das tomadas de carga CCS e AC CHARX connect universal são idênticas entre si. Dessa forma, você pode planejar sempre o mesmo espaço de montagem para cada veículo elétrico e independentemente do mercado alvo – desde o navio à motocicleta.

Tomada de carga de veículo elétrico com tampa de carga aberta, protegida contra umidade e sujeira

Graças ao seu sistema de vedação otimizado e inteligente, nossas tomadas de carga do veículo foram testadas com sucesso de acordo com a norma ISO 20653.

Grau de proteção total IP6K7 e IP6K5
Toda a tomada de carga tem proteção abrangente pelos graus de proteção IP6K7 e IP6K5. Portanto, ele é protegido por todos os lados contra a entrada de poeira, água até a profundidade de um metro, respingos de água e contato. Isso se aplica tanto à parte instalada no interior do veículo quanto à área frontal externa, mesmo quando a tampa de carregamento estiver aberta.

Na área frontal IP6K6K e IP6K9K
Além disso, a área frontal é protegida contra limpeza com jato de vapor ou alta pressão e contra a entrada de poeira de acordo com o grau de proteção IP6K6K e IP6K9K, tanto com as tampas de proteção fechadas quanto abertas.

Durante o processo de carregamento
Quando o conector de carga está conectado, o grau de proteção da área frontal da tomada de carga do veículo corresponde ao da tomada de carga conectada e bloqueada, que é especificado na norma como IP44. Nesse caso, a área frontal é protegida contra respingos de água de todos os lados, corpos sólidos estranhos com diâmetro ≥1,0 mm e contra acesso com um fio.

Veículo é carregado com High Power Charging

Com nossas tomadas de carga CCS CHARX connect universal, é possível utilizar High Power Charging (HPC) no lado do veículo para o carregamento rápido de veículos elétricos de todos os tipos.

Graças a seções transversais do condutor de até 120 mm², você pode carregar veículos elétricos permanentemente com 375 A usando nossas tomadas de carga CCS. Dependendo de outras condições, como a temperatura ambiente, a forma como os cabos são colocados no veículo ou o perfil de carregamento específico da aplicação, seu veículo elétrico pode até ser carregado temporariamente no Boost Mode com potências de carga mais altas com até 700 kW (>700 A/1000 V).

Sensores de temperatura precisos para tomadas de carga do veículo CHARX connect

Cadeia PTC nos contatos AC (carregamento com até 80 A)
Os sensores PTC na faixa AC consistem de uma interligação de resistências, cada uma localizada em um contato. Com o registro dos respectivos valores de resistência, é possível um desligamento seguro se a temperatura limite for ultrapassada.

Sensores Pt 1000 nos contatos DC (carregamento com até 700 A)
Na faixa DC, o carregamento é efetuado com correntes mais elevadas e, por isso, é necessária uma medição exata da temperatura. Existe um sensor Pt 1000 nos dois contatos DC, permitindo que a temperatura seja medida com muita precisão. Com base nos dados de medição avaliados, a corrente de carga DC solicitada pode ser controlada de forma dinâmica pelo veículo. A partir de uma temperatura limite de +90 °C no contato, é iniciado o desligamento imediato.

A tecnologia precisa dos sensores de temperatura de nossas tomadas de carga do veículo asseguram um elevado nível de segurança durante o processo de carregamento. A tecnologia de conexão otimizada entre os contatos DC e os cabos de alta voltagem permite minimizar adicionalmente o aquecimento do sistema.

Montagem de uma tomada de carga do veículo

Como parceiro confiável, cumprimos os elevados requisitos de qualidade de nossos clientes da indústria automotiva. Agora, transferimos essas competências para todos os outros tipos de veículo elétrico. Seja para ônibus, varredoras, escavadeiras, veículos de mineração, veículos de transporte ou motos de neve esportivas.

Nossas tomadas de carga do veículo CHARX connect universal estão em conformidade com as respectivas normas:

  • IEC 62196
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

A Phoenix Contact E-Mobility está certificada conforme a IATF 16949.

Nossas tomadas de carga CHARX connect universal têm uma vida útil longa e testada de mais de 10.000 ciclos de encaixe.

O uso consciente dos materiais resulta em um produto altamente robusto. As CHARX connect universal são, portanto, também adequadas para aplicações usadas em condições ambientais muito exigentes, como paisagens com neve, à beira-mar, ambientes empoeirados e lamacentos ou áreas com altas temperaturas externas. Isso torna nossas interfaces de carga especialmente adequadas para veículos fora de estrada, navios e máquinas móveis.