- Design ergonômico: a geometria otimizada da alça e as zonas de toque suave garantem um manuseio seguro, mesmo na chuva ou com o uso de luvas.
- Toque e qualidade do material: superfícies de alta qualidade e superfícies de malha texturizada proporcionam estabilidade e uma sensação agradável na mão.
- Elegância visual: linhas claras, proporções harmoniosas e contrastes de cores elegantes fazem com que o plugue chame a atenção em qualquer situação de carregamento.
CHARX connect comfort, Tipo 2, Condutor de carga AC, 32 A constante, 480 V AC, com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, cabo: 7 m, preto, reto, com tampa de proteção, caixa: preto, cinza, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV), com tomadas de carga do veículo tipo 2