Conhecer agora em 3D
Dê uma olhada no controlador de carga AC CHARX control modular 3150 com maior nível de detalhe. Ampliando e rodando livremente, será possível observar o produto a partir de qualquer ângulo.
Os controladores de carregamento CHARX control modular modo 3 escalonáveis formam a peça central de uma infraestrutura de carregamento inteligente. A plataforma Linux aberta permite o acoplamento setorial, aplicativos de IoT específicos do cliente e serviços inteligentes. Atualizações regulares e gratuitas garantem a segurança cibernética e oferecem novas funções, como carregamento bidirecional e plug-and-charge. A implementação simples da lei de calibração e os serviços de suporte profissional completam a oferta.
CHARX control modular, Comando de carregamento AC, com sistema Linux integrado, IEC 61851-1, modo de operação: Stand-Alone, Cliente, Servidores, interface: Ethernet (2x), Bus de sistema CHARX control modular, Micro-USB tipo C, protocolo de comunicação: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Equipamentos periféricos conectáveis: Contador de energia, RFID, Detecção de corrente de fuga DC, Montagem em trilho de fixação, O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).
CHARX control modular, Comando de carregamento AC, com sistema Linux integrado, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, modo de operação: Stand-Alone, Cliente, Servidores, interface: Ethernet (2x), Bus de sistema CHARX control modular, Micro-USB tipo C, protocolo de comunicação: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Equipamentos periféricos conectáveis: Contador de energia, RFID, Detecção de corrente de fuga DC, Montagem em trilho de fixação, O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).
CHARX control modular, Comando de carregamento AC, IEC 61851-1, modo de operação: Stand-Alone, Cliente, interface: Bus de sistema CHARX control modular, Equipamentos periféricos conectáveis: Contador de energia, RFID, Detecção de corrente de fuga DC, Montagem em trilho de fixação, O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).
CHARX control modular, Comando de carregamento AC, com sistema Linux integrado, IEC 61851-1, modo de operação: Stand-Alone, Cliente, Servidores, interface: Ethernet (2x), Telefonia móvel (4G/2G), Bus de sistema CHARX control modular, Micro-USB tipo C, protocolo de comunicação: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Equipamentos periféricos conectáveis: Contador de energia, RFID, Detecção de corrente de fuga DC, Montagem em trilho de fixação, O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).
CHARX control modular, Comando de carregamento AC, com sistema Linux integrado, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, modo de operação: Stand-Alone, Cliente, Servidores, interface: Ethernet (2x), Telefonia móvel (4G/2G), Bus de sistema CHARX control modular, Micro-USB tipo C, protocolo de comunicação: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Equipamentos periféricos conectáveis: Contador de energia, RFID, Detecção de corrente de fuga DC, Montagem em trilho de fixação, O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).
CHARX control modular, Equipamento RFID, para ligação a controladores de carregamento AC CHARX control modular
CHARX control modular, o módulo de monitoramento de corrente residual destina-se ao registro da corrente de fuga AC e DC em pontos de carregamento de corrente alternada. O dispositivo de proteção hierarquicamente superior (p. ex., disjuntor de corrente de fuga) é protegido contra possíveis correntes de fuga DC.
CHARX control modular, tela LCD a cores, 4,3“, incluindo software de carga pré-instalado para veículos elétricos, conexão micro-USB, montagem adesiva (material de montagem não incluído no escopo de fornecimento), até 12 pontos de carregamento, somente usado no modo de calibração
CHARX control modular, Conjunto de cabos, 4 polos, comprimento: 0,4 m, com contato de encaixe em um lado, Para a conexão do sensor de corrente de fuga EV-RCM-6DC-WAT, código: 1309697 e CHARX RFID/NFC-PCB, código: 1391227 nos módulos da família de controladores de carregamento CHARX control modular
CHARX control modular, Equipamento RFID, para ligação a controladores de carregamento AC CHARX control modular, na caixa
Com o aplicativo de configuração para CHARX control modular, a colocação em funcionamento e a configuração inicial de estações de carga doméstica e de carga, bem como estações de recarga completas, nunca foram tão fáceis: os eletricistas são guiados passo a passo no smartphone pelas configurações especialmente importantes do controlador EVSE, sem nenhum conhecimento prévio.
Plug and charge com certificação Hubject
Conceito simplificado da lei de calibração
Cada vez mais importante para o futuro da eletromobilidade se está tornando o acoplamento entre si das diversas indústrias e stakeholders como redes de energia, edifícios, produtores locais, estações de carga e veículos elétricos.
Por isso, a comunicação é o elemento-chave para a eletromobilidade sustentável e integrada, apostando em energias renováveis. Isso inclui, p. ex., a integração de veículos elétricos na rede ou casa inteligentes, bem como o gerenciamento de equipamentos e patches para operadores de parques para carga.
Todos os serviços requerem uma comunicação segura com base em diferentes protocolos. Com a nova geração de controladores CHARX control modular, sua plataforma Linux aberta e o know-how de aplicações da Phoenix Contact, você está perfeitamente preparado para este desafio.
|
|
|
|
|---|---|---|
| A classe 1000 compacta | A classe 3000 inteligente | |
| Largura | 18,8 mm | 37,6 mm |
| Modos de operação possíveis | Autônomo, cliente | Autônomo, cliente, servidor (para gerenciar até 48 pontos de carregamento) |
| Interfaces para tomada de carga/cabo de carga, contator, leitor RFID, contador de energia, monitoramento de corrente residual, desbloqueio em caso de falha de rede, E/Ss configuráveis | ||
| Cobrança de acordo com a lei de calibração com o suporte do OCMF ¹⁾ | ||
| Plataforma Linux, gerenciamento baseado na web, gerenciamento dinâmico de carga, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN | ||
| ISO 15118 para Plug-and-Charge e, no futuro, Vehicle-to-Grid (opcional como variantes de artigos) | ||
| Comunicação móvel 4G/2G (opcional como variantes de artigo) | ||
| WLAN (opcionalmente adaptável por meio de um adaptador USB) | ||
| Ver detalhes do produto | Ver lista de produtos |
¹⁾ Somente suportado com a classe 1000 em combinação com a classe 3000.
Dê uma olhada no controlador de carga AC CHARX control modular 3150 com maior nível de detalhe. Ampliando e rodando livremente, será possível observar o produto a partir de qualquer ângulo.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Contadores de energia | Leitor RFID | Monitoramento de corrente diferencial | Fonte de alimentação | |
| Ver lista de produtos | Ver lista de produtos | Ver lista de produtos | Ver lista de produtos |
Quais interfaces e protocolos são compatíveis?
O CHARX control modular oferece uma variedade de interfaces, como Ethernet, WLAN (via adaptador USB), Modbus/TCP, OCPP 1.6J, MQTT e REST-API. Isso permite que o controlador seja integrado de forma flexível a uma ampla gama de sistemas de backend, gerenciamento de energia e IoT.
A instalação e a colocação em funcionamento são fáceis?
Graças aos módulos Plug and Play, à tecnologia de conexão push-in e à configuração baseada na Web, a instalação é especialmente rápida e descomplicada. A função WLAN também permite a colocação em funcionamento e a manutenção sem fio, sem a necessidade de cabeamento complexo.
Como é garantida a compatibilidade com dispositivos periféricos?
O controlador oferece suporte a vários contadores de energia (MID, compatível com a lei de calibração) e outros dispositivos periféricos, como módulos RFID/NFC e monitoramento de corrente de fuga residual DC. Graças à arquitetura modular do sistema, diferentes componentes podem ser facilmente integrados e substituídos.
Quais opções de dimensionamento estão disponíveis?
Com o CHARX control modular, até 48 pontos de carregamento podem ser controlados e gerenciados de forma inteligente. A arquitetura do sistema foi projetada de forma que possa ser expandida com flexibilidade de uma única estação de carga doméstica para uma grande estação de recarga.
Como os padrões internacionais serão cumpridos (também no futuro)?
O controlador atende aos padrões atuais, como IEC 61851, ISO 15118 e a Diretiva de Equipamentos de Rádio (RED). Ele também está preparado para o Regulamento de Infraestrutura de Combustíveis Alternativos (AFIR) e a Lei de Resiliência Cibernética (CRA). As atualizações regulares e assinadas do software garantem que os novos requisitos técnicos e regulamentares sejam implementados prontamente.
Existem funções para serviços inteligentes e aplicações de IoT?
Sim, a plataforma Linux aberta permite o desenvolvimento e a integração de aplicações de IoT específicas para cada cliente, serviços inteligentes e o acoplamento setorial. Isso significa que a infraestrutura de carregamento pode ser preparada para o futuro e personalizada.
Como a segurança é garantida durante as atualizações e a operação?
As atualizações são protegidas por assinaturas RSA-PSS e hash SHA-512. O controlador tem controle de acesso baseado em função, uma alteração obrigatória de senha no primeiro login e mecanismos de proteção contra ataques de força bruta.
Como funciona o gerenciamento dos pontos de carregamento?
Um painel de gerenciamento baseado na Web permite a configuração, o monitoramento e a manutenção convenientes de todos os pontos de carregamento, local ou remotamente. As indicações de estado e os diagnósticos de erros estão disponíveis o tempo todo.
Como a interoperabilidade é garantida?
Ao oferecer suporte a padrões e protocolos abertos (OCPP, Modbus, MQTT, REST), o controlador é compatível com um grande número de sistemas backend (independentes do fabricante), contadores de energia e dispositivos periféricos.
Quais recursos especiais o CHARX control modular oferece?
Em comparação com outras soluções, a combinação de uma plataforma Linux aberta, hardware modular, suporte abrangente a protocolos, atualizações regulares de segurança e escalabilidade simples se destaca e torna o CHARX control modular uma solução especialmente flexível e preparada para o futuro para todas as aplicações de carregamento AC.
Como faço para integrar com segurança os pontos de carregamento aos sistemas de gerenciamento de energia e tecnologia da informação?
Nosso controlador de carregamento AC é compatível com várias interfaces e protocolos, como OCPP, MQTT, Modbus/TCP e REST. Isso permite uma integração perfeita com sistemas de casa inteligente e backend ou sistemas de gerenciamento de edifícios, incluindo comunicação segura e conexão VPN opcional.
Como a infraestrutura de carregamento é protegida contra ciberataques?
O controlador é desenvolvido de acordo com o princípio Secure-by-Design: somente as interfaces necessárias estão ativas por padrão, as senhas devem ser selecionadas com segurança e todas as conexões podem ser criptografadas (por exemplo, via TLS ou VPN). As atualizações de segurança e o registro de eventos relevantes para a segurança são uma questão natural.
Posso monitorar e manter com segurança os pontos de carregamento remotamente?
Sim, graças à solução OpenVPN integrada e criptografada, o acesso remoto seguro é possível. Isso só é ativado quando necessário (sob demanda) e contata sua infraestrutura de carregamento contra acesso não autorizado. Isso permite que você realize manutenção, diagnósticos e atualizações de forma segura e eficiente remotamente.
Como funciona o gerenciamento de carga e qual é a sua flexibilidade?
O sistema distribui a carga conectada disponível de forma inteligente e precisa em fase para até 48 pontos de carregamento. Ele reconhece novos veículos, leva em conta os consumidores dinâmicos (por exemplo, instalações fotovoltaicas ou outras cargas) e transfere automaticamente as capacidades não utilizadas. Isso significa que cada processo de carregamento é controlado de forma otimizada e o ponto de conexão da rede é protegido de forma confiável.
Como os pontos de carregamento se mantêm atualizados do ponto de vista técnico e regulatório?
As atualizações regulares do software garantem que novas funções, padrões de segurança e requisitos legais (como ISO 15118, AFIR, lei de calibração) sejam implementados prontamente, sem perda de certificação.
Quais são as opções de personalização disponíveis?
O controlador oferece blocos de função flexíveis (por exemplo, ações de eventos), que permitem a personalização da lógica operacional e do design.